TPS7A8300EVM-579

TPS7A8300 低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータの評価基板

TPS7A8300EVM-579

ご注文はこちら

概要

The TPS7A8300EVM-579 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A low dropout voltage regulator for high speed communication systems.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A.

特長
  • Very low noise: 6 uVRMS
  • High PSRR: Over 40 dB up to 60 MHz
  • Ultra-low Dropout: 125mV (max)
  • Low Input Voltage Range: 1.4V to 6.5V (no bias rail), 1.1V to 6.5 (with bias rail)
  • ANY-OUT: No-Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A8300 パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A83A パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A8300EVM-579 — TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7A8300EVM-579 TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A8300EVM-579 User's Guide 2014/04/07
証明書 TPS7A8300EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。