TPS7A8701EVM-852
TPS7A87 デュアル 500mA 低ノイズ (3.8 μVRMS) LDO 電圧レギュレータ評価基板
TPS7A8701EVM-852
概要
TPS7A8701EVM-852 評価モジュールは、デュアル 500mA 低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A87 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。この EVM 基板は、動的な負荷に対してチャネルあたり最大 500 mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンスデザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 低ドロップアウト:500mA 時に 100mV
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
- デュアル LDO
- 可変出力電圧範囲:0.8V ~ 5.2V
- 電源リップルの高い除去能力:100kHz 時に 40dB
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 デュアル 500mA、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール
TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 デュアル 500mA、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS7A8701EVM-852 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS7A87 Evaluation Module | 2016/11/29 |