この製品には新バージョンがあります
TPS7A87
- Two Independent LDO Channels
- Low Output Noise: 3.8 µVRMS (10 Hz–100 kHz)
- Low Dropout: 100 mVMAX at 0.5 A
- Wide Input Voltage Range: 1.4 V to 6.5 V
- Wide Output Voltage Range: 0.8 V to 5.2 V
- High Power-Supply Ripple Rejection:
- 75 dB at DC
- 40 dB at 100 kHz
- 40 dB at 1 MHz
- 1.0% Accuracy Over Line, Load, and Temperature
- Excellent Load Transient Response
- Adjustable Start-Up In-Rush Control
- Selectable Soft-Start Charging Current
- Independent Open-Drain Power-Good (PGx) Outputs
- Stable with a 10 µF or Larger Ceramic Output Capacitor
- 4-mm × 4-mm, 20-Pin WQFN Package
The TPS7A87 is a dual, low-noise (3.8 µVRMS), low-dropout (LDO) voltage regulator capable of sourcing 500 mA per channel with only 100 mV of maximum dropout.
The TPS7A87 provides the flexibility of two independent LDOs and approximately 30% smaller solution size than two single-channel LDOs. Each output is adjustable with external resistors from 0.8 V to 5.2 V. The wide input-voltage range of the TPS7A87 supports operation as low as 1.4 V and up to 6.5 V.
With 1% output voltage accuracy (over line, load, and temperature) and soft-start capabilities to reduce in-rush current, the TPS7A87 is ideal for powering sensitive analog low-voltage devices [such as voltage-controlled oscillators (VCOs), analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), complementary metal oxide semiconductor (CMOS) sensors, and video application-specific integrated circuits (ASICs)].
The TPS7A87 is designed to power noise-sensitive components such as those found in instrumentation, medical, video, professional audio, test and measurement, and high-speed communication applications. The very low 3.8-µVRMS output noise and wideband PSRR (40 dB at 1 MHz) minimizes phase noise and clock jitter. These features maximize the performance of clocking devices, ADCs, and DACs.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A87 Dual, 500-mA, Low-Noise (3.8 μVRMS), LDO Voltage Regulator データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 7月 12日 | ||
| ホワイト・ペーパー | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A) | 2021年 7月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 デュアル 500mA 低ノイズ (3.8 μVRMS) LDO 電圧レギュレータ評価基板
TIDA-01434 — 24ビットADC用の絶縁された、変圧器なしのバイポーラ電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。