TPS7A8801EVM-776
TPS7A8801 デュアル 1A 低ノイズ (3.8μVRMS) LDO 電圧レギュレータ評価基板
TPS7A8801EVM-776
概要
TPS7A8801EVM-776 評価基板は、デュアル 1A 低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A8801 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。
この EVM 基板は、動的な負荷に対してチャネルあたり最大 1 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンスデザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 1 つのパッケージに 2 つの独立した LDO
- 低い出力ノイズ:5µVRMS 未満 [10Hz ~ 100kHz]
- 低ドロップアウト:最大 200mV、1A 時
- 広い入力電圧範囲:1.4V ~ 6.5V
- 電源リップルの高い除去能力:1MHz 時に 50dB
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 デュアル 1A、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール
TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 デュアル 1A、低ノイズ(3.8μVRMS)LDO 電圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A88 Evaluation Module User's Guide | 2015/12/09 | |||
| 証明書 | TPS7A8801EVM-776 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |