この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A88-Q1
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- 温度グレード1: -40℃≦TA≦+125℃
- HBM ESD分類レベル2
- CDM ESD分類レベルC5
- 2つの独立したLDOチャネル
- 低い出力ノイズ: 4µVRMS (10Hz~100kHz)
- 低いドロップアウト: 1Aで230mV (最大値)
- 広い入力電圧範囲: 1.4V~6.5V
- 広い出力電圧範囲: 0.8V~5.15V
- 高い電源リップル除去:
- 100Hz時に70dB
- 100kHz時に40dB
- 1MHz時に40dB
- ライン、負荷、温度の範囲にわたって1%の精度
- 非常に優れた負荷過渡応答
- 可変スタートアップ突入制御
- 選択可能なソフトスタート充電電流
- 独立したオープン・ドレイン・パワー・グッド(PG)出力
- 10µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
- 低い熱抵抗: RθJA=39.8℃/W
- 4mm×4mmウェッタブル・フランクWQFNパッケージ
TPS7A88-Q1はデュアル、低ノイズ(4µVRMS)、低ドロップアウト(LDO)の電圧レギュレータで、1チャネル当たり1Aを供給することができ、ドロップアウトは最大で250mVです。
TPS7A88-Q1は、2つの独立したLDOによる柔軟性を提供し、1チャネルのLDOを2つ使用するよりも約50%小型化できます。各出力は外付けの抵抗により0.8V~5.15Vの範囲で調整可能です。TPS7A88-Q1は広い入力電圧範囲に対応し、最低1.4V、最高6.5Vで動作します。
1%の出力電圧精度(ライン、負荷、温度の変動に対して)と、ソフトスタート機能による突入電流の低減から、TPS7A88-Q1は感受性の高い低電圧のアナログ・デバイス(電圧制御発振器(VCO)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、ハイエンド・プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)など)の電源に理想的です。
TPS7A88-Q1はRF、レーダー通信、テレマティクス・アプリケーションに使用されるような、ノイズの影響を受けやすいコンポーネントに電力を供給するように設計されています。出力ノイズが4µVRMSと低く、広帯域のPSRR (1MHzにおいて40dB)を持つため、位相ノイズとクロック・ジッタが最小化されます。これらの機能により、クロッキング・デバイス、ADC、DACの性能が最大化されます。TPS7A88-Q1では、光学検査を簡単にするウェッタブル・フランクを採用しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A88-Q1車載用デュアル1-A低ノイズ(4µVRMS) LDO電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 10月 26日 |
| 機能安全情報 | TPS7A88-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 | ||||
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| その他の技術資料 | 車載用バッテリ直接接続アプリケーションでのLDOを使用した設計の基本 | 英語版 | 2017年 9月 11日 | |||
| セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 デュアル 1A 低ノイズ (3.8μVRMS) LDO 電圧レギュレータ評価基板
TPS7A8801EVM-776 評価基板は、デュアル 1A 低ドロップアウト電圧レギュレータである TPS7A8801 の動作および性能を評価するための標準的な構成で設計されています。
この EVM 基板は、動的な負荷に対してチャネルあたり最大 1 A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンスデザインを意図した構成を採用しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。