TPS7B6850EVM
TPS7B6850-Q1 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価基板
TPS7B6850EVM
概要
TPS7B6850EVM 評価モジュール (EVM) は、TPS7B6850-Q1 ウォッチドッグ低ドロップアウト (LDO) レギュレータの動作とパフォーマンスを評価するのに役立ちます。TPS7B6850-Q1 デバイスは、 28 ピン HTSSOP パッケージに搭載された、モノリシック 40V 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータです。このデバイスは、車載用環境のマイクロコントローラまたはマイクロプロセッサ電源用に設計されています。このデバイスは、過負荷保護、過熱保護、および 調整可能なパワー グッド スレッショルドおよび遅延時間を内蔵しています。
特長
- ウォッチドッグ LDO レギュレータ
- ウィンドウ ウォッチドッグおよび標準ウォッチドッグに構成可能
- 500mA の出力電流
- 4V ~ 40V の入力電圧範囲
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B6850EVM — TPS7B6850-Q1 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価モジュール
TPS7B6850EVM — TPS7B6850-Q1 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS7B6850EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS7B68xx-Q1 Evaluation Module | 2016/09/08 |