データシート
TPS7B68-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 最大出力電流:500mA
- 4V~40V の 広い VIN 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 3.3V および 5V の固定出力
- 最大ドロップアウト電圧:600mV (500mA 時)
- 広範囲の容量 (4.7µF~500µF) および ESR (0.001Ω~20Ω) の出力コンデンサで安定動作
- 低静止電流 (I(Q)):
- EN が LOW のとき (シャットダウン・モード) 4µA 未満
- 軽負荷で WD_EN が HIGH (ウォッチドッグ無効) のとき 19µA (標準値)
- ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグに構成可能
- オープンとクローズのウィンドウ比率を 1:1 または 8:1 に構成可能
- ウォッチドッグ期間を完全に調整可能 (10ms~500ms)
- 10% 精度のウォッチドッグ期間
- 専用 WD_EN ピンによるウォッチドッグのオン/オフ制御
- パワー・グッド・スレッショルドおよびパワー・グッド遅延時間を完全に調整可能
- UVLO までの低入力電圧トラッキング
- フォルト保護機能を搭載
- 過負荷電流制限保護
- サーマル・シャットダウン
- 28 ピン HTSSOP パッケージ
車載用マイクロコントローラやマイクロプロセッサの電源用途には、マイクロコントローラの動作状態を監視し、ソフトウェアの暴走を防止するためにウォッチドッグが使用されます。ウォッチドッグは、信頼性の高いシステムではマイクロコントローラから独立している必要があります。
TPS7B68-Q1 は、最大 40V の電圧で動作するように設計された 500mA ウォッチドッグ LDO であり、軽負荷時の静止電流はわずか 19µA (標準値) です。ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグを選択するためのプログラム可能な機能が内蔵されており、外付け抵抗によって 10% 精度でウォッチドッグ時間を設定できます。
TPS7B68-Q1 の PG ピンは、出力電圧が安定し、レギュレートされていることを通知します。パワー・グッド遅延時間およびパワー・グッド・スレッショルドは、外付け部品により調整できます。また、短絡および過電流保護機能も内蔵されています。これらの機能の組み合わせにより、本デバイスは特に柔軟性に優れており、車載用途のマイクロコントローラ・システムへの電源供給に適しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7B68-Q1 500mA、40V の高電圧、超低静止電流ウォッチドッグ LDO データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 6月 5日 |
| アプリケーション・ノート | 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 機能安全情報 | TPS7B68-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 技術記事 | Discrete SBCs: versatile and scalable solutions for any application | PDF | HTML | 2017年 7月 27日 | |||
| 技術記事 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7B6850EVM — TPS7B6850-Q1 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価基板
TPS7B6850EVM 評価モジュール (EVM) は、TPS7B6850-Q1 ウォッチドッグ低ドロップアウト (LDO) レギュレータの動作とパフォーマンスを評価するのに役立ちます。TPS7B6850-Q1 デバイスは、 28 ピン HTSSOP パッケージに搭載された、モノリシック 40V 500mA ウォッチドッグ LDO レギュレータです。このデバイスは、車載用環境のマイクロコントローラまたはマイクロプロセッサ電源用に設計されています。このデバイスは、過負荷保護、過熱保護、および 調整可能なパワー グッド スレッショルドおよび遅延時間を内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。