TPS7B7702EVM
TPS7B7702-Q1 デュアル チャネル アンテナ LDO リニア レギュレータの評価基板
TPS7B7702EVM
概要
TPS7B7702EVM 評価基板 (EVM) は、TPS7B7702QPWPRQ1 アンテナ LDO の動作と性能の評価に役立ちます。TPS7B7702-Q1 は、電流センス機能を搭載した HTSSOP パッケージ封止のモノリシック統合型デュアルチャネル LDO です。このデバイスは、車載環境でアクティブ アンテナに電源を供給するよう設計されています。デバイスには、過負荷、過熱、バッテリ逆極性、逆電流、バッテリまたはグランドへの出力短絡に対する保護機能が内蔵されています。このデバイスは、VIN = 45V までの電源電圧と、チャネルごとに最大 300mA の負荷をサポートしています。デバイスの高精度の電流センスにより、低電流で追加のキャリブレーションを行うことなく、開路、通常、短絡のアンテナ状態を検出します。
特長
- 4.5V ~ 45V の広い最大入力電圧範囲
- 出力電圧を 1.5V ~ 20V の範囲で調整可能
- チャネルごとに 300mA の出力電流
- 高精度の電流センス
- すべての故障を電流センスで区別する機能
- 2.2µF ~ 100µF の値の出力コンデンサで安定 (1mΩ ~ 5Ω の ESR)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B7702EVM — TPS7B7702QPWPRQ1 アンテナ LDO 評価モジュール
TPS7B7702EVM — TPS7B7702QPWPRQ1 アンテナ LDO 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7B7702-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016/03/08 | |||
| 証明書 | TPS7B7702EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |