ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B7702-Q1

アクティブ

車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.6 Features Adjustable current limit, Current sense, Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 38.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.6 Features Adjustable current limit, Current sense, Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 38.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲        –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • シングルおよびデュアル・チャネルLDO、電流センスおよび可変電流制限付き
  • 4.5V~40Vの広い入力電圧範囲、45Vの負荷ダンプ
  • パワー・スイッチ・モード(FBをGNDに接続)
  • 出力電圧は1.5V~20Vまで可変
  • チャネルごとに最大300mAの出力電流
  • 外付け抵抗により電流制限を変更可能
  • 高精度の電流センスにより、追加の較正を必要とせず、低電流時にアンテナのオープン状況を検出
  • 高い電源除去率: 100Hzで73dB (標準値)
  • 逆極性保護を内蔵、最低-40Vまで対応し、外付けダイオード不要
  • 100mA負荷において最大ドロップアウト電圧500mV
  • 2.2µF~100µFの範囲の出力コンデンサで安定(ESR 1mΩ~5Ω)
  • 保護および診断機能を内蔵
    • サーマル・シャットダウン
    • 低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 短絡保護
    • バッテリ逆極性保護
    • 逆電流保護
    • 出力からバッテリへの短絡保護
    • 出力の誘導性負荷クランプ
    • 電流センス出力のチャネル間およびデバイス間多重化
    • 電流センスによりすべてのフォルトを特定可能
  • 16ピンHTSSOP PowerPAD™パッケージで供給
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲        –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • シングルおよびデュアル・チャネルLDO、電流センスおよび可変電流制限付き
  • 4.5V~40Vの広い入力電圧範囲、45Vの負荷ダンプ
  • パワー・スイッチ・モード(FBをGNDに接続)
  • 出力電圧は1.5V~20Vまで可変
  • チャネルごとに最大300mAの出力電流
  • 外付け抵抗により電流制限を変更可能
  • 高精度の電流センスにより、追加の較正を必要とせず、低電流時にアンテナのオープン状況を検出
  • 高い電源除去率: 100Hzで73dB (標準値)
  • 逆極性保護を内蔵、最低-40Vまで対応し、外付けダイオード不要
  • 100mA負荷において最大ドロップアウト電圧500mV
  • 2.2µF~100µFの範囲の出力コンデンサで安定(ESR 1mΩ~5Ω)
  • 保護および診断機能を内蔵
    • サーマル・シャットダウン
    • 低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 短絡保護
    • バッテリ逆極性保護
    • 逆電流保護
    • 出力からバッテリへの短絡保護
    • 出力の誘導性負荷クランプ
    • 電流センス出力のチャネル間およびデバイス間多重化
    • 電流センスによりすべてのフォルトを特定可能
  • 16ピンHTSSOP PowerPAD™パッケージで供給

TPS7B770x-Q1ファミリのデバイスには、シングルおよびデュアルの高電圧で、電流センス機能付きの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)が搭載されており、4.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作するよう設計されています(負荷ダンプ保護45V)。これらのデバイスは、同軸ケーブル経由でアクティブ・アンテナの低ノイズ・アンプを駆動し、チャネルごとに300mAの電流を供給します。また、各チャネルの出力電圧は1.5V~20Vの範囲で調整可能です。

これらのデバイスは、電流センスおよびエラー・ピンにより診断を行えます。負荷電流を監視するため、ハイサイドの電流センス回路は、検出した負荷電流に比例したアナログ信号を出力します。正確な電流センスにより、追加の較正の必要なしに、オープン、通常、短絡の状況を検出できます。アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)のリソースを節約するため、チャネル間およびデバイス間で電流センスを多重化できます。各チャネルの電流制限は、外付けの抵抗を使用して変更が可能です。

逆極性保護ダイオードが内蔵されているため、外付けのダイオードは不要です。これらのデバイスには、標準のサーマル・シャットダウン、出力からバッテリへの短絡保護、および逆電流保護機能が搭載されています。各チャネルの出力には誘導性クランプ保護が搭載されており、誘導性スイッチのオフ時に動作します。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作します。

TPS7B770x-Q1ファミリのデバイスには、シングルおよびデュアルの高電圧で、電流センス機能付きの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)が搭載されており、4.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作するよう設計されています(負荷ダンプ保護45V)。これらのデバイスは、同軸ケーブル経由でアクティブ・アンテナの低ノイズ・アンプを駆動し、チャネルごとに300mAの電流を供給します。また、各チャネルの出力電圧は1.5V~20Vの範囲で調整可能です。

これらのデバイスは、電流センスおよびエラー・ピンにより診断を行えます。負荷電流を監視するため、ハイサイドの電流センス回路は、検出した負荷電流に比例したアナログ信号を出力します。正確な電流センスにより、追加の較正の必要なしに、オープン、通常、短絡の状況を検出できます。アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)のリソースを節約するため、チャネル間およびデバイス間で電流センスを多重化できます。各チャネルの電流制限は、外付けの抵抗を使用して変更が可能です。

逆極性保護ダイオードが内蔵されているため、外付けのダイオードは不要です。これらのデバイスには、標準のサーマル・シャットダウン、出力からバッテリへの短絡保護、および逆電流保護機能が搭載されています。各チャネルの出力には誘導性クランプ保護が搭載されており、誘導性スイッチのオフ時に動作します。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7B7701-Q1 アクティブ 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ The single-channel version of this LDO.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B770x-Q1 車載用、シングルおよびデュアル・チャネル、電流センス付きアンテナLDO データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 10月 11日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
機能安全情報 TPS7B770x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 2日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
アプリケーション・ノート TPS7B7702-Q1 Short Circuit Test Report 2020年 2月 28日
技術記事 LDO Basics: Preventing reverse current PDF | HTML 2018年 7月 25日
その他の技術資料 車載用バッテリ直接接続アプリケーションでのLDOを使用した設計の基本 英語版 2017年 9月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-CANFD-LIN — SPI から CAN FD SBC + LIN への変換トランシーバの BoosterPack™ プラグイン モジュール

SPI から CAN FD SBC + LIN への変換を行う BoosterPack™ プラグイン モジュール は、トランシーバを内蔵した TCAN4550-Q1 CAN FD コントローラを搭載しており、CAN FD コントローラを内蔵していないマイコンや、追加チャネルを必要とする場合は SPI インターフェイス経由で CAN FD アプリケーションにアクセスできます。また、LIN アプリケーションは、TLIN2029-Q1 故障保護搭載 LIN トランシーバと MCU の UART ポートを使用して開発することもでき、この BoosterPack は、あらゆる CANFD または (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS7B7702EVM — TPS7B7702-Q1 デュアル チャネル アンテナ LDO リニア レギュレータの評価基板

TPS7B7702EVM 評価基板 (EVM) は、TPS7B7702QPWPRQ1 アンテナ LDO の動作と性能の評価に役立ちます。TPS7B7702-Q1 は、電流センス機能を搭載した HTSSOP パッケージ封止のモノリシック統合型デュアルチャネル LDO です。このデバイスは、車載環境でアクティブ アンテナに電源を供給するよう設計されています。デバイスには、過負荷、過熱、バッテリ逆極性、逆電流、バッテリまたはグランドへの出力短絡に対する保護機能が内蔵されています。このデバイスは、VIN = 45V までの電源電圧と、チャネルごとに最大 300mA (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7B7702-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMAT8A.ZIP (208 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B7702-Q1 TINA-TI Reference Design

SLVMBE6.TSC (269 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7B7702-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBE5.ZIP (89 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B7702-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBE4.ZIP (11 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-050096 — 車載対応、スケーラブル、大電流のパラレル リファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、TPS7B7702-Q1 リニアレギュレータを並列接続する 2 つの方法を示しています。これにより、ファンタム電源などの一般的なアプリケーションで必須となる高負荷電流を達成することができます。最初の方法では、外部オペアンプを使用して 4 つの TPS7B7702-Q1 チャネルを並列接続し、最大 1.2A を負荷に供給します。この手法はスケーラブルであり、より多くのリニアレギュレータチャネルを並列に接続して追加の電流を供給できます。2 番目の方法では、バラスト抵抗を使用して 2 つの TPS7B7702-Q1 チャネルを並列に接続することで、最大 500mA (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01569 — デジタル診断機能と保護機能を搭載した、4 チャネル アンテナ向け LDO のリファレンス デザイン

この車載用リファレンス デザインは、リモートのオフボード負荷に電力を供給するためのアプローチを実証します。多くの場合は、同軸ケーブル経由で負荷を駆動します(つまりファンタム電源)。このデザインは、オブボード ケーブル配線が影響を受けやすいさまざまな障害に対する保護とデジタル診断を実施できます。逆極性、逆電流、バッテリ短絡、グランドへの短絡への保護機能と、サーマル シャットダウン機能を実現しているほか、I2C と異常フラグを通じて診断することが可能です。内蔵の逆電流保護機能は、デバイスの出力側で外付けダイオードを必要としないので、コストを削減し、ドロップアウト電圧の上昇を避けることができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01005 — MIPI CSI-2 出力付き 4 カメラ ハブの車載用 ADAS リファレンス デザイン

このカメラ ハブ リファレンス デザインを使用すると、最大 4 台の 1.3 メガピクセル カメラを単一の TDA3x システム オン チップ(SoC)評価基板(EVM)に接続できます。各カメラは、1 本の同軸ケーブルを使用してハブに接続します。FPD-Link III 接続を使用して、各カメラを 4 ポートのデシリアライザに接続します。デシリアライザの出力は、MIPI CSI-2 形式です。センサ フュージョンの使用例では、このデザインを使用して、他のタイプのセンサを接続することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian