TPS7B8250EVM
TPS7B8250 300mA、超低静止電流 (IQ)、高電圧 LDO レギュレータの評価基板
TPS7B8250EVM
概要
TPS7B8250EVM 評価基板 (EVM) は、TPS7B82-Q1 デバイスの動作および性能を評価するためのツールです。TPS7B82-Q1 は、最大 40-V VIN の入力電圧に対応し、最大 300mA の出力電流を供給できる LDO (低ドロップアウト) リニア レギュレータです。軽負荷時の静止電流がわずか 2.7μA であるため、本デバイスは車載アプリケーションのスタンバイ システムに適しています。
特長
- 広い入力電圧(VIN )範囲が3V ~ 40Vと広く、 最大 45V の過渡に対応します
- 最大出力電流:300mA
- 低静止電流
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA、高電圧、超低静止電流(IQ)、LDO レギュレータの評価モジュール
TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA、高電圧、超低静止電流(IQ)、LDO レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7B8250EVM User's Guide | 2017/09/22 | |||
| 証明書 | TPS7B8250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |