TPS7B8550EVM

TPS7B85-Q1 電圧監視機能搭載、150mA 40V LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7B8550EVM

ご注文はこちら

概要

TPS7B8550 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7B85-Q1 リニア レギュレータの動作と性能を評価できます。この EVM の構成として、多様なアプリケーション向けに、単一の広入力電圧範囲を受け入れる低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。

このレギュレータは、LDO VIN から VOUTで最大150mAを供給できます。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 1μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサを使用してください。

特長
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 動作時の接合部温度範囲:-40°C ~ 150°C
  • ワイド VIN 範囲:3 V~40 V、最大42 Vの過渡現象
  • 最大出力電流:150mA
  • 2% の出力電圧精度
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B85-Q1 車載対応、電圧モニタ内蔵、150mA、40V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 電圧監視機能搭載、150mA 40V LDO 電圧レギュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7B8550EVM TPS7B85-Q1 電圧監視機能搭載、150mA 40V LDO 電圧レギュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7B8550 Evaluation Module User's Guide 2020/02/14
証明書 TPS7B8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/03/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。