ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B85-Q1

アクティブ

車載対応、電圧モニタ内蔵、150mA、40V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 70 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable, Power good, Power-fail detect, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 50.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 70 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable, Power good, Power-fail detect, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 50.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
  • 出力電圧範囲:3.3V および 5V (固定)
  • 出力電流:最大 150mA
  • 出力電圧精度:±0.75% (最大値)
  • 低いドロップアウト電圧:
    • 150mA で 225mV 以下 (VOUT ≥ 3.3V)
  • 低い静止電流:
    • 18µA (標準値)
    • ディセーブル時:4µA 以下
  • 優れたライン過渡応答:
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド・クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • 電圧検出機能を内蔵
  • 調整可能なスレッショルドとプログラム可能な遅延時間を備えたパワー・グッド
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定
  • 機能安全対応
  • パッケージ:サーマル・パッド付きの 10 ピン VSON
    • 低い熱抵抗 (RθJA):50.3°C/W
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
  • 出力電圧範囲:3.3V および 5V (固定)
  • 出力電流:最大 150mA
  • 出力電圧精度:±0.75% (最大値)
  • 低いドロップアウト電圧:
    • 150mA で 225mV 以下 (VOUT ≥ 3.3V)
  • 低い静止電流:
    • 18µA (標準値)
    • ディセーブル時:4µA 以下
  • 優れたライン過渡応答:
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド・クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • 電圧検出機能を内蔵
  • 調整可能なスレッショルドとプログラム可能な遅延時間を備えたパワー・グッド
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定
  • 機能安全対応
  • パッケージ:サーマル・パッド付きの 10 ピン VSON
    • 低い熱抵抗 (RθJA):50.3°C/W

TPS7B85-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。このデバイスは静止電流がわずか 18µA であることから、スタンバイ・システムのマイクロコントローラや CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) トランシーバなどの常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適なソリューションです。

このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド・クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±0.75% 以下の高い DC 精度を維持します。

TPS7B85-Q1 はパワー・グッドおよび電圧監視機能を内蔵しています。パワー・グッドの遅延時間と電圧スレッショルドは、外付け部品で調整できます。内蔵電圧検出器を使用して入力電圧を監視し、バッテリ電圧が低下し始めた際に下流の部品 (MCU など) にアラートを発行できます。

このデバイスは、小型 PCB (プリント基板) 設計に適した小型の VSON パッケージで供給されます。熱抵抗が低いため、デバイス全体で大きな発熱があっても持続して動作できます。

TPS7B85-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。このデバイスは静止電流がわずか 18µA であることから、スタンバイ・システムのマイクロコントローラや CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) トランシーバなどの常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適なソリューションです。

このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド・クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±0.75% 以下の高い DC 精度を維持します。

TPS7B85-Q1 はパワー・グッドおよび電圧監視機能を内蔵しています。パワー・グッドの遅延時間と電圧スレッショルドは、外付け部品で調整できます。内蔵電圧検出器を使用して入力電圧を監視し、バッテリ電圧が低下し始めた際に下流の部品 (MCU など) にアラートを発行できます。

このデバイスは、小型 PCB (プリント基板) 設計に適した小型の VSON パッケージで供給されます。熱抵抗が低いため、デバイス全体で大きな発熱があっても持続して動作できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B85-Q1 150mA、40V、低ドロップアウト・レギュレータパワー・グッドおよび内蔵電圧監視機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 6月 1日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
機能安全情報 TPS7B85-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 4月 28日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 電圧監視機能搭載、150mA 40V LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7B8550 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7B85-Q1 リニア レギュレータの動作と性能を評価できます。この EVM の構成として、多様なアプリケーション向けに、単一の広入力電圧範囲を受け入れる低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。

このレギュレータは、LDO VIN から VOUTで最大150mAを供給できます。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小である 1μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサを使用してください。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7B85-Q1 PSpice Transient Model

SBVM967.ZIP (12 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ