TPS7H1210EVM
TPS7H1210-SEP -3V~-16.5V 入力、1A の負電圧リニア レギュレータ用の評価基板
TPS7H1210EVM
概要
TPS7H1210 評価基板 (EVM) は、宇宙用強化型、低ドロップアウト (LDO)、負電圧リニア レギュレータである TPS7H1210 -SEP を評価するためのエンジニアリング デモ ボードです。
特長
- 低ノイズで高い電源除去比 (PSRR)
- 広い入力電圧範囲:-3V ~ -16.5V
- 最大 1A の出力電流
- 電流制限機能とサーマル シャットダウン保護機能を内蔵
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H1210EVM — TPS7H1210-SEP evaluation module for -3-V to -16.5-V input, 1-A, negative linear regulator
TPS7H1210EVM — TPS7H1210-SEP evaluation module for -3-V to -16.5-V input, 1-A, negative linear regulator
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS7H1210EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/22 | |||
| 証明書 | TPS7H1210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/04 |