TPS7H2201EVM-CVAL
TPS7H2201-SP 1.5V ~ 7V 入力、6A ロード スイッチと eFuse の評価基板
TPS7H2201EVM-CVAL
概要
TPS7H2201EVM-CVAL は、TPS7H2201-SP 向けの評価基板 (EVM) であり、その機能を電気的に評価するためのプラットフォームを提供します。
TPS7H2201-SP デバイスはシングル チャネルの 6-A 負荷スイッチで、特定の立ち上がり時間を必要とするアプリケーションのためにスルー レートをプログラム可能で、保護目的の電流制限もプログラム可能です。さらに、TPS7H2201-SP はコールド スペア アプリケーションとプログラム可能なフォルト タイマの逆電流保護機能も備えています。このデバイスは、1.5V~7V の入力電圧範囲で動作でき最大 6A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチはオン / オフ入力 (EN) で制御されるため、低電圧の制御信号と直接接続できます。
特長
- このボードを使用すると、TPS7H2201-SP の包括的な電気的評価が可能です
- デュアル ボードは、冗長性アプリケーションのテストを可能にします
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse
TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H2201EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide | 2018/09/12 | |||
| データシート | TPS7H2201SP および TPS7H2201-SEP 放射線耐性を強化した 1.5V~7V、6A eFuse データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025/12/11 | |
| 証明書 | TPS7H2201EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |