ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS7H2201-SP

アクティブ

耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 7.5 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 1.5 Current limit (max) (A) 7.5 Current limit (min) (A) 0.5 Features Current monitoring, Overvoltage protection, Reverse current blocking always, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry Ron (typ) (mΩ) 34 Overvoltage response Cut-off Rating Space Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -55 to 125
Vabsmax_cont (V) 7.5 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 1.5 Current limit (max) (A) 7.5 Current limit (min) (A) 0.5 Features Current monitoring, Overvoltage protection, Reverse current blocking always, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry Ron (typ) (mΩ) 34 Overvoltage response Cut-off Rating Space Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HKR) 16 105.6 mm² 11 x 9.6 DIESALE (KGD) See data sheet HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 標準的なマイクロ回路 SMD 5962R17220 が利用可能
  • VID (Vendor Item Drawing) V62/23608 が利用可能
  • 耐放射線性能:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad(Si)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg
    • SEFI/SET 特性:LET = 75MeV-cm2/mg
  • シングル チャネル eFuse を内蔵
  • 入力電圧範囲:1.5V ~ 7V
  • 低いオン抵抗 (RON):
    • CFP および KGD の場合、25℃、VIN = 5V で最大 35mΩ
    • HTSSOP の場合、25℃、VIN = 5V で最大 23mΩ
  • 最大連続スイッチ電流:6A
  • 制御入力スレッショルドが低いため、1.2、1.8、2.5、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能 (ソフト スタート)
  • 逆電流保護
  • プログラム可能な内部電流制限 (高速トリップ)
  • プログラム可能なフォルト タイマ (電流制限および再試行モード)
  • サーマル シャットダウン
  • サーマル パッド付きのセラミックおよびプラスチック パッケージ
  • 標準的なマイクロ回路 SMD 5962R17220 が利用可能
  • VID (Vendor Item Drawing) V62/23608 が利用可能
  • 耐放射線性能:
    • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad(Si)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg
    • SEFI/SET 特性:LET = 75MeV-cm2/mg
  • シングル チャネル eFuse を内蔵
  • 入力電圧範囲:1.5V ~ 7V
  • 低いオン抵抗 (RON):
    • CFP および KGD の場合、25℃、VIN = 5V で最大 35mΩ
    • HTSSOP の場合、25℃、VIN = 5V で最大 23mΩ
  • 最大連続スイッチ電流:6A
  • 制御入力スレッショルドが低いため、1.2、1.8、2.5、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能 (ソフト スタート)
  • 逆電流保護
  • プログラム可能な内部電流制限 (高速トリップ)
  • プログラム可能なフォルト タイマ (電流制限および再試行モード)
  • サーマル シャットダウン
  • サーマル パッド付きのセラミックおよびプラスチック パッケージ

TPS7H2201 は、突入電流が最小になるように立ち上がり時間を設定でき、逆電流保護機能を備えたシングル チャネルの eFuse です。このデバイスは、1.5V~7V の入力電圧範囲で動作でき、最大 6A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

TPS7H2201 は、大きい電力消費が可能なサーマル パッドを備えたセラミックおよびプラスチック パッケージで供給されます。このデバイスは、-55℃~125℃の自由気流の周囲温度範囲で動作が規定されています。

TPS7H2201 は、突入電流が最小になるように立ち上がり時間を設定でき、逆電流保護機能を備えたシングル チャネルの eFuse です。このデバイスは、1.5V~7V の入力電圧範囲で動作でき、最大 6A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

TPS7H2201 は、大きい電力消費が可能なサーマル パッドを備えたセラミックおよびプラスチック パッケージで供給されます。このデバイスは、-55℃~125℃の自由気流の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H2211-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、4.5V ~ 14V 入力、3.5A eFuse 14-V, 3.5-A eFuse with same footprint as the TPS7H2201-SP

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H2201SP および TPS7H2201-SEP 放射線耐性を強化した 1.5V~7V、6A eFuse データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 12月 11日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2201-QMLP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report PDF | HTML 2023年 12月 11日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects Test Report of the TPS7H2201-SP Load Switch (Rev. B) PDF | HTML 2023年 12月 4日
* SMD TPS7H2201-SP SMD 5962-17220 2020年 8月 10日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2201-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. B) 2019年 4月 17日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2201-SP Neutron Displacement Damage Characterization 2019年 1月 25日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
ホワイト・ペーパー Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 2023年 7月 27日
証明書 TPS7H2201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 19日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
技術記事 Simplifying radiation-hardened power-supply design with eFuses PDF | HTML 2020年 7月 14日
アプリケーション・ノート Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies 2020年 4月 30日
技術記事 4 trends in space-grade power management PDF | HTML 2020年 2月 12日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
技術記事 When failure isn’t an option: power up your next satellite with integrated functio PDF | HTML 2019年 4月 30日
証明書 TPS7H2201EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H2201EVM — TPS7H2201 宇宙用強化製品、1.5V ~ 7V 入力、6A ロード スイッチと eFuse の評価基板

TPS7H2201EVM は、シングル eFuse である TPS7H2201 (耐放射線特性 / 放射線耐性プラスチック) の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、並列または冗長の eFuse など、カスタマイズ構成のテストに使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP 1.5V ~ 7V 入力、6A ロード スイッチと eFuse の評価基板

TPS7H2201EVM-CVAL は、TPS7H2201-SP 向けの評価基板 (EVM) であり、その機能を電気的に評価するためのプラットフォームを提供します。

TPS7H2201-SP デバイスはシングル チャネルの 6-A 負荷スイッチで、特定の立ち上がり時間を必要とするアプリケーションのためにスルー レートをプログラム可能で、保護目的の電流制限もプログラム可能です。さらに、TPS7H2201-SP はコールド スペア アプリケーションとプログラム可能なフォルト タイマの逆電流保護機能も備えています。このデバイスは、1.5V~7V の入力電圧範囲で動作でき最大 6A (...)

ユーザー ガイド: PDF
Third-party accessory

STARD-3P-STAR-TIGER — SpaceFibre 向け、TI の耐放射線特性電源 IC と各種アナログ IC 採用、STAR-Dundee の STAR-Tiger 電源

STAR-Tiger は、高性能な SpaceFibre ルーティング スイッチであり、EU (欧州連合) Hi-SIDE プロジェクトに属しているほか、欧州宇宙フォーラム (European Space Forum) の宇宙革新賞 (Innovation in Space Award) を受賞しました。STAR-Tiger ユニット内の電源ボードは、ルーティング スイッチの実装で採用している Xilinx KU060 FPGA に 1次側電源レールを供給します。STAR-Tiger 電源ボードは、TI (...)

購入先:STAR-Dundee Ltd.
シミュレーション・モデル

TPS7H2201-SP PSpice Transient Model

SLVMCY9.ZIP (214 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H2201-SP Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMCY8A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010191 — 宇宙グレード、マルチチャネルの JESD204B 15GHz クロック処理のリファレンス デザイン

フェーズド アレイ アンテナとデジタル ビーム フォーミングは、将来の宇宙空間で、レーダー画像処理と広帯域の人工衛星通信システムの性能向上に役立つ重要なテクノロジーです。デジタル ビーム フォーミングは、アナログ ビーム フォーミングとは異なり、通常はアンテナ素子ごとに一連のデータ コンバータが必要です。これらのコンバータは、特定の位相関係を定義した複数のクロックを必要とします。このリファレンス デザインが提示するのは、定義済みの位相関係と調整可能な位相関係を使用し、メガヘルツ単位からギガヘルツ単位の低ノイズ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-070001 — OCP 用の冗長 eFuse 入力を持つ 3 ~ 7VIN、宇宙グレード、ポイント オブ ロード (POL) のリファレンス デザイン

宇宙船アプリケーションは多くの場合、信頼性向上の目的で冗長性を採用しています。このリファレンス デザインは、放射線耐性強化型 eFuse ロード スイッチである TPS7H2201-SP を 2 個使用し、ポイント オブ ロード (POL) 電源の入力側で冗長性を実装する方法を紹介します。ロード スイッチを 2 個使用した結果、放射線耐性強化型の POL 降圧コンバータである TPS50601A-SP に 1 次側電源電圧と冗長電源電圧を供給できます。各種アプリケーションに対応できるように、このロード (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKR) 16 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian