TPS7H2211EVM-CVAL
TPS7H2211-SP 4.5V ~ 14V 入力、3.5A ロード スイッチおよび eFuse の評価基板
TPS7H2211EVM-CVAL
概要
TPS7H2211EVM-CVAL は、TPS7H2211-SP 向けの評価基板 (EVM) です。この基板はロード スイッチの動作を可能にするほか、搭載済みの逆電流保護機能と過電圧保護機能をテストすることができます。また、立ち上がり時間が構成可能なので、TPS7H2211-SP の突入電流を最小化 (ソフト スタート) できます。
特長
- 広い入力電圧範囲
- 出力電圧のソフト スタート
- 最大 3.5A の電流能力
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse
TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP evaluation module for 4.5-V to 14-V input, 3.5-A load switch and eFuse
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H2211EVM-CVAL Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/08/06 | ||
| 証明書 | TPS7H2211EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/07/08 |