ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS7H2211-SP

アクティブ

耐放射線特性、QMLV と QMLP、4.5V ~ 14V 入力、3.5A eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 16 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Features Overvoltage protection, Reverse current blocking always, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry Ron (typ) (mΩ) 54 Overvoltage response Cut-off Rating Space Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -55 to 125
Vabsmax_cont (V) 16 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Features Overvoltage protection, Reverse current blocking always, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry Ron (typ) (mΩ) 54 Overvoltage response Cut-off Rating Space Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HKR) 16 105.6 mm² 11 x 9.6 DIESALE (KGD) See data sheet HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 100krad (Si) まで、累積線量 (TID) 特性を評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):100krad(Si)
  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) に対する耐性= 75MeV-cm2/mg*
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の LET に対する耐性 = 75MeV-cm2/mg*
  • シングル チャネル eFuse を内蔵
  • 入力電圧範囲:4.5V~14V
  • 低いオン抵抗 (RON):25℃、VIN = 12V で最大値 60mΩ
  • 最大連続スイッチ電流:3.5A
  • 制御入力スレッショルドが低いため、 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能 (ソフト スタート)
  • 逆電流保護 (RCP)
  • 過電圧保護 (OVP)
  • 内部電流制限 (ファスト トリップ)
  • サーマル シャットダウン
  • サーマル パッド付きのセラミックおよびプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
  • 100krad (Si) まで、累積線量 (TID) 特性を評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):100krad(Si)
  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) に対する耐性= 75MeV-cm2/mg*
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の LET に対する耐性 = 75MeV-cm2/mg*
  • シングル チャネル eFuse を内蔵
  • 入力電圧範囲:4.5V~14V
  • 低いオン抵抗 (RON):25℃、VIN = 12V で最大値 60mΩ
  • 最大連続スイッチ電流:3.5A
  • 制御入力スレッショルドが低いため、 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能 (ソフト スタート)
  • 逆電流保護 (RCP)
  • 過電圧保護 (OVP)
  • 内部電流制限 (ファスト トリップ)
  • サーマル シャットダウン
  • サーマル パッド付きのセラミックおよびプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能

TPS7H2211 は、シングル チャネル eFuse (追加機能付き FET ロード スイッチを内蔵) で、逆電流保護、過電圧保護を備え、突入電流を最小化するために立ち上がり時間が設定可能な、ソフト スタートになっています。このデバイスは、4.5V~14V の入力電圧範囲で動作し、最大 3.5A の連続電流をサポートする P チャネル MOSFET を内蔵しています。

このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。過電圧保護およびソフト スタートは、OVP および SS ピンを使って、少数の外付け部品でプログラム可能です。TPS7H2211 は、放熱性能向上のための露出したサーマル パッド付きセラミックおよび樹脂製パッケージで供給されます。QML 5962R1822001VXCでは、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。-SEP バリアント V62/23609 では、VID (Vendor Item Drawing) を利用できます。

TPS7H2211 は、シングル チャネル eFuse (追加機能付き FET ロード スイッチを内蔵) で、逆電流保護、過電圧保護を備え、突入電流を最小化するために立ち上がり時間が設定可能な、ソフト スタートになっています。このデバイスは、4.5V~14V の入力電圧範囲で動作し、最大 3.5A の連続電流をサポートする P チャネル MOSFET を内蔵しています。

このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。過電圧保護およびソフト スタートは、OVP および SS ピンを使って、少数の外付け部品でプログラム可能です。TPS7H2211 は、放熱性能向上のための露出したサーマル パッド付きセラミックおよび樹脂製パッケージで供給されます。QML 5962R1822001VXCでは、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。-SEP バリアント V62/23609 では、VID (Vendor Item Drawing) を利用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7H2201-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse 7-V eFuse in identical package that is 6-A capable with additional protection features

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H2211-SP および TPS7H2211-SEP 放射線耐性保証 (RHA)、 14V、3.5A eFuse データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 3月 27日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event-Effects Test Report of the TPS7H2211-SP Load Switch (Rev. A) 2023年 12月 6日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2211-QMLP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report PDF | HTML 2023年 12月 6日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2211-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2021年 11月 8日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H2211-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2021年 10月 18日
* SMD TPS7H2211-SP SMD 5962-18220 2021年 9月 2日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
設計ガイド 耐放射線特性、宇宙用バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 2025年 1月 8日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
証明書 TPS7H2211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 21日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
技術記事 Simplifying radiation-hardened power-supply design with eFuses PDF | HTML 2020年 7月 14日
アプリケーション・ノート Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies 2020年 4月 30日
技術記事 4 trends in space-grade power management PDF | HTML 2020年 2月 12日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
技術記事 When failure isn’t an option: power up your next satellite with integrated functio PDF | HTML 2019年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H2211EVM — 宇宙用エンハンスド製品、4.5V ~ 14V 入力、3.5A ロード スイッチと eFuse の評価基板

TPS7H2211EVM は、宇宙用エンハンスド製品であるシングル eFuse TPS7H2211 の動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、並列または冗長の eFuse など、カスタマイズ構成のテストに使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7H2211EVM-CVAL — TPS7H2211-SP 4.5V ~ 14V 入力、3.5A ロード スイッチおよび eFuse の評価基板

TPS7H2211EVM-CVAL は、TPS7H2211-SP 向けの評価基板 (EVM) です。この基板はロード スイッチの動作を可能にするほか、搭載済みの逆電流保護機能と過電圧保護機能をテストすることができます。また、立ち上がり時間が構成可能なので、TPS7H2211-SP の突入電流を最小化 (ソフト スタート) できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H2211-SP PSpice Transient Model

SLVMDN6.ZIP (27 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H2211-SP PSpice Worst-Case Analysis (WCA) Model

SLVMDQ4.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010931 — 耐放射線特性、宇宙用、バッテリ管理システム (BMS) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、宇宙グレードのバッテリ管理システムを示しています。この回路は直列接続された 8 個のバッテリ セルを測定し、バッテリの健全性、充電状態、温度を監視します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKR) 16 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian