TPS7H3301EVM-CVAL

TPS7H3301-SP evaluation module for DDR termination LDO regulator

TPS7H3301EVM-CVAL

ご注文はこちら

概要

TPS7H3301-SP source/sink Double Data Rate (DDR) termination regulator designed to support system needs for low noise applications.

Integrated solution with reduced system solution size, improved efficiency, and simple system design integration.

特長
  • Source Sink Linear Regulator supporting current up to 3A
  • Low output noise
  • Small size
  • Support DDR, DDR2, DDR3 and DDR4 applications
  • Integrated solution that:
    • Reduces the system solution size
    • Improves efficiency
    • Simplifies design integration
DDR メモリ向け電源 IC
TPS7H3301-SP 耐放射線特性 QMLV、2.3V ~ 3.5V 入力、3A シンク / ソース (吸い込みと供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H3301EVM-CVAL — TPS7H3301-SP evaluation module for DDR termination LDO regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H3301EVM-CVAL TPS7H3301-SP evaluation module for DDR termination LDO regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H3301EVM-CVAL User's Guide (Rev. B) 2020/10/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。