ホーム パワー マネージメント DDR メモリ向け電源 IC

TPS7H3301-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、2.3V ~ 3.5V 入力、3A シンク / ソース (吸い込みと供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ

製品詳細

DDR memory type DDR2, DDR3, DDR4 Control mode S3, S4/S5 Iout VTT (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 18 Output VREF, VTT Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.5 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Regulator type Linear Regulator Vin bias (max) (V) 3.5 Vin bias (min) (V) 2.375 Vout VTT (min) (V) 0.6
DDR memory type DDR2, DDR3, DDR4 Control mode S3, S4/S5 Iout VTT (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 18 Output VREF, VTT Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.5 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Regulator type Linear Regulator Vin bias (max) (V) 3.5 Vin bias (min) (V) 2.375 Vout VTT (min) (V) 0.6
CFP (HKR) 16 105.6 mm² 11 x 9.6
  • 5962R14228(1):
    • 総吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA) 認定
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR)、シングル イベント バーンアウト (SEB) の耐性:LET = 70MeV-cm2/mg(2) まで
    • シングル イベント過渡 (SET)、シングル イベント機能割り込み (SEFI)、シングル イベント アップセット (SEU) の耐性:70MeV-cm2/mg(2) まで
  • DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 終端アプリケーションをサポート
  • 入力電圧:2.5V レールと 3.3V レールをサポート(3)
  • 0.9V まで引き下げられた独立した低電圧入力 (VLDOIN)により電力効率が向上(3)
  • 3A シンク / ソース終端レギュレータにドループ補償を搭載
  • イネーブル入力とパワー グッド出力による電源シーケンス
  • VTT ターミネーション レギュレータ
    • 出力電圧範囲:0.5~1.75 V
    • 3A のシンクおよびソース電流
  • センス入力を備えた高精度分圧回路を内蔵
  • リモート センシング (VTTSNS)
  • VTTREF バッファ付きリファレンス
    • VDDQSNS に対する 49%~51% の精度 (±3mA)

    • ±10mA のシンクおよびソース電流
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流制限 (OCL) 機能を内蔵
  • 5962R14228(1):
    • 総吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA) 認定
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR)、シングル イベント バーンアウト (SEB) の耐性:LET = 70MeV-cm2/mg(2) まで
    • シングル イベント過渡 (SET)、シングル イベント機能割り込み (SEFI)、シングル イベント アップセット (SEU) の耐性:70MeV-cm2/mg(2) まで
  • DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 終端アプリケーションをサポート
  • 入力電圧:2.5V レールと 3.3V レールをサポート(3)
  • 0.9V まで引き下げられた独立した低電圧入力 (VLDOIN)により電力効率が向上(3)
  • 3A シンク / ソース終端レギュレータにドループ補償を搭載
  • イネーブル入力とパワー グッド出力による電源シーケンス
  • VTT ターミネーション レギュレータ
    • 出力電圧範囲:0.5~1.75 V
    • 3A のシンクおよびソース電流
  • センス入力を備えた高精度分圧回路を内蔵
  • リモート センシング (VTTSNS)
  • VTTREF バッファ付きリファレンス
    • VDDQSNS に対する 49%~51% の精度 (±3mA)

    • ±10mA のシンクおよびソース電流
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流制限 (OCL) 機能を内蔵

TPS7H3301-SP は、TID および SEE 耐放射線性のダブル データ レート (DDR) 3A ターミネーション レギュレータで、VTTREF バッファが内蔵されています。このレギュレータは、シングル ボード コンピュータ、ソリッド ステート レコーダ、ペイロード処理などの宇宙向け DDR 終端アプリケーション用に、包括的でコンパクトな低ノイズ ソリューションを提供するように特化して設計されています。

TPS7H3301-SP は DDR、DDR2、DDR3、DDR4 を使用する DDR VTT 終端アプリケーションをサポートしています。TPS7H3301-SP VTT レギュレータの高速過度応答により、読み取り / 書き込み状況で非常に安定した電源を実現できます。遷移中、VTTREF 電源の高速トラッキング機能により、VTT/Vo と VTTREF の間の電圧オフセットが最小化されます。シンプルな電源シーケンスを実現するために、TPS7H3301-SP にはイネーブル入力とパワー グッド出力 (PGOOD) の両方が内蔵されています。PGOOD 出力はオープン ドレインであるため、複数のオープン ドレイン出力に接続して、すべての電源がレギュレーションに入ったことを監視できます。イネーブル信号を使用して、RAM (S3) パワーダウン モードへのサスペンド中に VTT/Vo を放電することもできます。

TPS7H3301-SP は、TID および SEE 耐放射線性のダブル データ レート (DDR) 3A ターミネーション レギュレータで、VTTREF バッファが内蔵されています。このレギュレータは、シングル ボード コンピュータ、ソリッド ステート レコーダ、ペイロード処理などの宇宙向け DDR 終端アプリケーション用に、包括的でコンパクトな低ノイズ ソリューションを提供するように特化して設計されています。

TPS7H3301-SP は DDR、DDR2、DDR3、DDR4 を使用する DDR VTT 終端アプリケーションをサポートしています。TPS7H3301-SP VTT レギュレータの高速過度応答により、読み取り / 書き込み状況で非常に安定した電源を実現できます。遷移中、VTTREF 電源の高速トラッキング機能により、VTT/Vo と VTTREF の間の電圧オフセットが最小化されます。シンプルな電源シーケンスを実現するために、TPS7H3301-SP にはイネーブル入力とパワー グッド出力 (PGOOD) の両方が内蔵されています。PGOOD 出力はオープン ドレインであるため、複数のオープン ドレイン出力に接続して、すべての電源がレギュレーションに入ったことを監視できます。イネーブル信号を使用して、RAM (S3) パワーダウン モードへのサスペンド中に VTT/Vo を放電することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7H3302-SEP アクティブ 耐放射線特性、2.3V ~ 3.5V 入力、3A のシンク (吸い込み) / ソース (供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ -SEP plastic package with reduced TID and SEE radiation performance
TPS7H3302-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLP、2.3V ~ 3.5V 入力、3A シンク / ソース (吸い込みと供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ QMLP plastic package with same radiation performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H3301-SP シンクおよびソース耐放射線 3A DDR ターミネーション レギュレータ、 VTTREF バッファ内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 20日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3301-SP and TPS7H3302-SP Single-Event Effects Radiation Report (Rev. C) 2024年 1月 26日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3301-SP Neutron Displacement Damage Characterization 2019年 4月 12日
* SMD TPS7H3301-SP SMD 5962-14228 2016年 7月 8日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3301-SP Total Ionizing Dose Radiation Report 2016年 7月 1日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power AMD Kintex XQRKU060 FPGA PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RT PolarFire FPGA PDF | HTML 2023年 9月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Space Grade Power Solution for Microsemi RTG4 PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート TI Space Rated Power Solution for Microsemi® RTG4™ FPGA (Rev. B) PDF | HTML 2023年 1月 19日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
アプリケーション・ノート DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) 2020年 7月 9日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション・ノート External Soft-Start Circuit for TPS7H3301-SP Power-Up Sequencing Applications 2016年 7月 7日
技術記事 7 things to know about spacecraft subsystems before your next trip to Mars PDF | HTML 2016年 7月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H3301EVM-CVAL — TPS7H3301-SP DDR 終端の評価基板

TPS7H3301-SP ソース / シンク ダブル データ レート (DDR) 終端レギュレータは、低ノイズ アプリケーションのシステム ニーズに対応するように設計されています。

これは、システム ソリューションのサイズを縮小し、効率性を向上させ、システム設計の統合を簡素化した統合型ソリューションです。

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 と TI の電源製品向け Alpha Data Systems 宇宙グレード FPGA 開発キット

XQRKU060 向け開発キット。モジュール型の設計を採用し、スピード・グレードが -1 の産業用 XCKU060、XRTC 互換の構成モジュール、2 個の FMC サイト、DDR3 DRAM、システム監視機能、TI の宇宙グレードのパワー・マネージメントと温度センシング・ソリューションを搭載しています。お客様の開発プロセスを迅速化します。 Alpha Data Systems は TI デベロッパー・ネットワークのメンバーです。

シミュレーション・モデル

TPS7H3301-SP PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMBF1B.ZIP (116 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H3301-SP Unencrypted PSPICE Transient Model

SLVMDD2.ZIP (196 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC650 TPS7H3301-SP Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKR) 16 Ultra Librarian