TPS7H4011QEVM-CVAL
TPS7H4011-SP 評価基板
TPS7H4011QEVM-CVAL
概要
TPS7H4011QEVM-CVAL は、4個の TPS7H4011-SP 降圧コンバータ(セラミックパッケージ)の並列直交位相動作を実証する評価基板です。この評価基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、テスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証と分析が可能です。
特長
- 4 チャネル動作で、最大 48A の出力電流に対応
- 4.5V ~ 14V の入力電圧範囲
- 選択可能なスイッチング周波数
- 大電流過渡テスト回路
- ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±0.67% の電圧リファレンス
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H4011QEVM-CVAL — TPS7H4011-SP 評価基板
TPS7H4011QEVM-CVAL — TPS7H4011-SP 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H4011QEVM-CVAL Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/03/07 | ||
| 証明書 | TPS7H4011QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/14 |