ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS7H4011-SP

アクティブ

Radiation-hardened QMLV and QMLP, 4.5V to 14V input 12A synchronous step-down converter

製品詳細

Rating Space Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 11.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Differential Remote Sense, Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Programmable current limit, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 11.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Differential Remote Sense, Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Programmable current limit, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Duty cycle (max) (%) 100
CFP (HLB) 30 151.23232 mm² 19.28 x 7.844 HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 吸収線量 (TID) 特性評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
  • 4.5V ~ 14V の入力電圧範囲
  • 最大出力電流:12A
  • 高効率 (VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 時の代表値)
    • 2A で 91% (CFP)、91% (プラスチック)
    • 9Aで87% (CFP)、88% (プラスチック)
    • 12Aで85% (CFP)、86% (プラスチック)
  • HS 45mΩ(CFP)/31mΩ (プラスチック)、および LS 33mΩ(CFP)/27mΩ (プラスチック) MOSFET (12Vでの代表値) を内蔵
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション:
    • 100kHz~1MHz、高精度 (±15% 以上)、調整可能な内部発振器
    • 100kHz~1MHz の外部同期機能
    • SYNC ピンは、最大 4 個のデバイスを並列に配置し、90°の位相差で構成可能
  • ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±0.67% (CFP)、±0.83% (プラスチック) の電圧リファレンス
  • 差動リモート センシング
  • 電流制限を選択可能
  • FAULT 入力ピンによる柔軟なフォルト管理
  • プリバイアス出力への単調スタートアップ
  • 調整可能な勾配補償とソフトスタート
  • 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンシング
  • 低電圧および過電圧用パワー グッド出力モニタ
  • 反転昇降圧トポロジをサポート
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
  • 吸収線量 (TID) 特性評価済み
    • 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
  • 4.5V ~ 14V の入力電圧範囲
  • 最大出力電流:12A
  • 高効率 (VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 時の代表値)
    • 2A で 91% (CFP)、91% (プラスチック)
    • 9Aで87% (CFP)、88% (プラスチック)
    • 12Aで85% (CFP)、86% (プラスチック)
  • HS 45mΩ(CFP)/31mΩ (プラスチック)、および LS 33mΩ(CFP)/27mΩ (プラスチック) MOSFET (12Vでの代表値) を内蔵
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション:
    • 100kHz~1MHz、高精度 (±15% 以上)、調整可能な内部発振器
    • 100kHz~1MHz の外部同期機能
    • SYNC ピンは、最大 4 個のデバイスを並列に配置し、90°の位相差で構成可能
  • ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±0.67% (CFP)、±0.83% (プラスチック) の電圧リファレンス
  • 差動リモート センシング
  • 電流制限を選択可能
  • FAULT 入力ピンによる柔軟なフォルト管理
  • プリバイアス出力への単調スタートアップ
  • 調整可能な勾配補償とソフトスタート
  • 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンシング
  • 低電圧および過電圧用パワー グッド出力モニタ
  • 反転昇降圧トポロジをサポート
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能

TPS7H4011 は、14V、12A の同期整流降圧コンバータで、宇宙環境での使用に最適化されています。このピーク電流モード コンバータは、優れた過渡性能と部品点数の低減により、高効率を実現しています。

TPS7H4011 は電圧範囲が広いため、12V または 5V レールから直接変換するポイント オブ ロード レギュレータとして使用できます。起動時の出力電圧ランプは、SS_TR ピンによって制御されます。EN および PWRGD ピンにより電源シーケンスが可能です。

このデバイスは、電流能力を高めるため、外部クロックなしで最大 4 つのデバイスを並列に構成できます。さらに、差動リモート センシング、選択可能な電流制限、柔軟なフォルト入力ピン、構成可能な補償などの各種機能が搭載されています。

TPS7H4011 は、14V、12A の同期整流降圧コンバータで、宇宙環境での使用に最適化されています。このピーク電流モード コンバータは、優れた過渡性能と部品点数の低減により、高効率を実現しています。

TPS7H4011 は電圧範囲が広いため、12V または 5V レールから直接変換するポイント オブ ロード レギュレータとして使用できます。起動時の出力電圧ランプは、SS_TR ピンによって制御されます。EN および PWRGD ピンにより電源シーケンスが可能です。

このデバイスは、電流能力を高めるため、外部クロックなしで最大 4 つのデバイスを並列に構成できます。さらに、差動リモート センシング、選択可能な電流制限、柔軟なフォルト入力ピン、構成可能な補償などの各種機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H4001-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ A similarly sized device with a larger current output but smaller input voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H4011-SP および TPS7H4011-SEP 4.5V~14V 入力、 12A 、耐放射線強化同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 18日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4011 Plastic Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2025年 12月 15日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4011-SP QMLP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2025年 12月 3日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4011-SP Single-Event Effects (SEE) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 10月 31日
* SMD TPS7H4011-SP SMD 5962-21221 2024年 12月 16日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4011-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report PDF | HTML 2024年 8月 22日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4011-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report PDF | HTML 2024年 4月 24日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション概要 宇宙グレードの 12A レーザー ダイオード ドライバ PDF | HTML 2026年 3月 5日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
証明書 TPS7H4011QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 14日
証明書 TPS7H4011EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 21日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H4011EVM — TPS7H4011-SEP / QMLP:4.5V ~ 14V 入力、12A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS7H4011 評価基板 (EVM) は、1 つの TPS7H4011-SEP 降圧コンバータ (プラスチック パッケージ) の動作を実証します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、ジャンパとテスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証が可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7H4011EVM-CVAL — TPS7H4011-SP 評価基板

TPS7H4011EVM-CVAL は、単一の TPS7H4011-SP 降圧コンバータの動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、ジャンパとテスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証が可能です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7H4011QEVM-CVAL — TPS7H4011-SP 評価基板

TPS7H4011QEVM-CVAL は、4個の TPS7H4011-SP 降圧コンバータ(セラミックパッケージ)の並列直交位相動作を実証する評価基板です。この評価基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、テスト ポイントによるデバイスの簡単な構成と性能検証と分析が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H4011x PSpice Average Model (AC stability)

SNVMCE8.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H401x PSpice Transient Model

SNVMCE1.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H401x SIMPLIS Model

SNVMCD9.ZIP (25 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

TPS7H401x SIMPLIS Transient Model

SNVMCF4.ZIP (55 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

TPS7H4011-CALC TPS7H4011 component calculator

TPS7H4011 component calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HLB) 30 Ultra Librarian
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian