TPS7H5020FLYEVM

TPS7H5020-SEP と QMLP フライバックの評価基板

TPS7H5020FLYEVM

ご注文はこちら

概要

TPS7H5020FLYEVM は、フライバック・コンバータ・トポロジ内で GaN FET スイッチング素子を駆動する TPS7H5020-SEP PWM コントローラの動作を提示します。この評価基板 (EVM) にはフレキシビリティがあり、カスタマイズ構成をテストすることができます。複数のテストポイントと追加部品用のフットプリントが用意されており、デバイスの簡単な構成と、性能検証を実行できます。

特長
  • 電力段入力電圧範囲:22V ~ 36V
  • 独立した 4.5V ~ 14V のコントローラ電源入力
  • 4A の最大出力電流
  • GaN FET スイッチング素子
  • ライン、温度、放射線の全範囲にわたる 0.6V ±1% の電圧リファレンス
AC/DC コントローラ
TPS7H5020-SEP MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ TPS7H5020-SP MOSFET または GaN FET を駆動する耐放射線特性 QMLP 100% デューティ サイクル PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7H5020FLYEVM — TPS7H5020-SEP と QMLP フライバックの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS7H5020FLYEVM TPS7H5020-SEP と QMLP フライバックの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7H5020-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/06/27
証明書 TPS7H5020FLYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。