TPS82130EVM-720

TPS82130 インダクタ内蔵、17V入力、3A 降圧コンバータの評価基板

TPS82130EVM-720

ご注文はこちら

概要

TPS82130EVM-720 は、TPS82130 電源モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、最大 3A の出力電流に対応し、3V ~ 17V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS82130 は、IC とインダクタを内蔵しており、42mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。

特長
  • 42 mm² のトータル ソリューション サイズ
  • 出力電流:3A
  • 入力電圧範囲:3V ~ 17V
  • 出力電圧 1.8 V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82130 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS82130EVM-720 — TPS82130 evaluation module 17-V input 3-A step-down converter with integrated inductor

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS82130EVM-720 TPS82130 evaluation module 17-V input 3-A step-down converter with integrated inductor

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC656.ZIP (296 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021/05/11
証明書 TPS82130EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018/05/17