TPS82150EVM-720

インダクタ内蔵 17V、1A 降圧コンバータの評価基板

TPS82150EVM-720

ご注文はこちら

概要

TPS82150EVM-720評価基板(EVM)は、TPS82150パワー モジュールの動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この評価基板は、最大 1A の出力電流に対応し、3V ~ 17V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS82150 は、IC とインダクタを内蔵しており、42mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。

特長
  • 42 mm² のトータル ソリューション サイズ
  • 出力電流:1A
  • 入力電圧範囲:3V ~ 17V
  • 出力電圧 1.8 V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82150 インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS82150EVM-720 — インダクタ内蔵 17V、1A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS82150EVM-720 インダクタ内蔵 17V、1A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC656.ZIP (296 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021/05/11
証明書 TPS82150EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。