データシート
TPS82150
- 3.0mm×2.8mm×1.5mmの MicroSiP™パッケージ
- 入力電圧範囲: 3.0V~17V
- 1Aの連続出力電流
- DCS-Control™トポロジ
- パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
- 動作時の静止電流20µA
- 出力電圧は0.9V~6Vまで可変
- 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
- パワー・グッド出力
- ソフト・スタートアップをトラッキング付きでプログラム可能
- サーマル・シャットダウン保護機能
- TPS82130およびTPS82140とピン互換
- 動作温度範囲: -40℃~125℃
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS82150を使用するカスタム設計を作成
TPS82150は、17V入力の1A降圧型コンバータ MicroSiP™電源モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。このモジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB領域を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。
最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数2.0MHzのPWMモードで動作します。また、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。このデバイスは、 DCS-Control™トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS82150EVM-720 — インダクタ内蔵 17V、1A 降圧コンバータの評価基板
TPS82150EVM-720評価基板(EVM)は、TPS82150パワー モジュールの動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この評価基板は、最大 1A の出力電流に対応し、3V ~ 17V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS82150 は、IC とインダクタを内蔵しており、42mm² のトータル ソリューション サイズを実現しています。
シミュレーション・モデル
TPS82150 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
SLVMC56B.ZIP (157 KB) - PSpice Model
計算ツール
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
リファレンス・デザイン
TIDA-010026 — EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、EnDat 2.2 エンコーダに接続する堅牢なインターフェイスを紹介します。このインターフェイスは EMC 耐性、特にインバータのスイッチング ノイズなどの高速過渡に対する耐性を備えています。エンコーダの電源電圧は設定可能であり、ケーブルの短絡や配線ミスによる損傷を防止する短絡保護と故障を検出する診断フィードバックが組み込まれています。ロジック インターフェイスは 3.3V から最低 1.8V までの I/O をサポートします。このデザインは、TI の LaunchPad™ 開発キットとの互換性があり、C2000™ マイコンを使用して EnDat2.2 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。