TPS82740BEVM-617
降圧コンバータ MicroSIP モジュール、静止電流付き、評価モジュール
TPS82740BEVM-617
概要
The TPS82740BEVM-617 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the Fully Integrated TPS82740B Power Module. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 2.6 V and 3.3 V at up to 200 mA. The TPS62740ASIP also includes an integrated load switch and power good output. The TPS82740B has an ultra-low quiescent current of 360 nA.
特長
- 360 nA Iq
- Integrated Load Switch
- 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
- 200mA Output Current
- Fully Integrated MicroSIP™ Module
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS82740BEVM-617 — 降圧コンバータ MicroSIP モジュール、静止電流付き、評価モジュール
TPS82740BEVM-617 — 降圧コンバータ MicroSIP モジュール、静止電流付き、評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS82740xSIPEVM-617 User's Guide | 2014/06/10 | |||
| 証明書 | TPS82740BEVM-617 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |