TPS923610EVM
TPS923610 評価基板
TPS923610EVM
概要
テキサス インスツルメンツの TPS923610EVM 評価基板 (EVM) は、設計者が同期ブースト LED (発光ダイオード) ドライバ TPS923610 の動作とパフォーマンスを評価するのに役立ちます。TPS923610EVM は 2.5V ~ 5.5V の入力 (公称 3.6V) で動作し、ジャンパを使用してオンボード LED ストリングまたは外部 LED 負荷にデフォルトの 60mA 定電流を供給します。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 60mA 定出力電流
- 出力電圧範囲:5V ~ 24.5V
- 調光範囲:0.1% ~ 100%
- 1.1MHz のスイッチング周波数
- PWM モードを強制して低出力リップルを実現
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS923610EVM — TPS923610 評価基板
TPS923610EVM — TPS923610 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS923610 LED ドライバ評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/14 |
| 証明書 | TPS923610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/10/10 |