ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS923610

アクティブ

0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、24.5V、1.8A、同期整流昇圧 LED ドライバ

製品詳細

Topology Boost Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 24.5 Vout (min) (V) 5 Iq (typ) (mA) 0.26 Features OVP, Over Current Protection, PWM control, Synchronous, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
Topology Boost Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 24.5 Vout (min) (V) 5 Iq (typ) (mA) 0.26 Features OVP, Over Current Protection, PWM control, Synchronous, Thermal shutdown, Under voltage lock out Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 2.5V ~ 5.5V の入力電圧
  • 280mΩ/600mΩ LS/HS スイッチ FET 内蔵
  • 最大 95% の効率
  • 130nA 超低シャットダウン電流
  • 0.1% 調光比まで対応する高精度 PWM 制御アナログ調光
  • LED ストリング駆動能力
    • TPS923610:最大 24.5V
    • TPS923611 と TPS923612:最大 30V
  • スイッチの電流制限
    • TPS923610 と TPS923611:最大 1.8A
    • TPS923612:最大 2.25A
  • 1.1MHz//400KHz スイッチング周波数オプション付き FCCM
  • 200mV フィードバック電圧
  • 内部補償
  • 保護機能
    • 過電圧保護
    • 過電流保護
    • 低電圧ロックアウト保護
    • サーマル シャットダウン
  • 2.5V ~ 5.5V の入力電圧
  • 280mΩ/600mΩ LS/HS スイッチ FET 内蔵
  • 最大 95% の効率
  • 130nA 超低シャットダウン電流
  • 0.1% 調光比まで対応する高精度 PWM 制御アナログ調光
  • LED ストリング駆動能力
    • TPS923610:最大 24.5V
    • TPS923611 と TPS923612:最大 30V
  • スイッチの電流制限
    • TPS923610 と TPS923611:最大 1.8A
    • TPS923612:最大 2.25A
  • 1.1MHz//400KHz スイッチング周波数オプション付き FCCM
  • 200mV フィードバック電圧
  • 内部補償
  • 保護機能
    • 過電圧保護
    • 過電流保護
    • 低電圧ロックアウト保護
    • サーマル シャットダウン

TPS923610/1/2 は、ローサイドおよびハイサイドの両スイッチ FET を内蔵した同期ブースト LED ドライバです。超低 130nA のシャットダウン電流を特長とします。TPS923610/1/2 は、LCD バックライトおよび一般照明向けに、単一または並列の LED ストリングを駆動できます。

フィードバック電圧は 200mV に制御され、出力電流は簡略化回路図に示すように外部センス抵抗 RSET によって設定されます。動作中、ADIM ピンに印加された PWM 信号は、PWM デューティ サイクルに比例してフィードバック電圧を調整し、正確なアナログ調光を可能にします。TPS923610/1/2 は、比率 0.1% までの PWM 制御アナログ調光をサポートし、FCCM 動作とともに出力での可聴ノイズを回避する。これは、電流変調が純粋にアナログで維持されるためです。

TPS923610/1/2 は、LED オープン条件において出力電圧が絶対最大定格を超えるのを防止するために、パワー ステージを無効化する過電圧保護を内蔵しています。TPS923610/1/2 は、過電流保護、アンダーボルテージ ロックアウト保護およびサーマル シャットダウン保護も提供します。

TPS923610/1/2 は、ローサイドおよびハイサイドの両スイッチ FET を内蔵した同期ブースト LED ドライバです。超低 130nA のシャットダウン電流を特長とします。TPS923610/1/2 は、LCD バックライトおよび一般照明向けに、単一または並列の LED ストリングを駆動できます。

フィードバック電圧は 200mV に制御され、出力電流は簡略化回路図に示すように外部センス抵抗 RSET によって設定されます。動作中、ADIM ピンに印加された PWM 信号は、PWM デューティ サイクルに比例してフィードバック電圧を調整し、正確なアナログ調光を可能にします。TPS923610/1/2 は、比率 0.1% までの PWM 制御アナログ調光をサポートし、FCCM 動作とともに出力での可聴ノイズを回避する。これは、電流変調が純粋にアナログで維持されるためです。

TPS923610/1/2 は、LED オープン条件において出力電圧が絶対最大定格を超えるのを防止するために、パワー ステージを無効化する過電圧保護を内蔵しています。TPS923610/1/2 は、過電流保護、アンダーボルテージ ロックアウト保護およびサーマル シャットダウン保護も提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS923610/1/2 30V、同期ブースト LED ドライバ、超低シャットダウン電流および 0.1% 比率 PWM 制御アナログ調光付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 TPS923610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 10月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS923610EVM — TPS923610 評価基板

テキサス インスツルメンツの TPS923610EVM 評価基板 (EVM) は、設計者が同期ブースト LED (発光ダイオード) ドライバ TPS923610 の動作とパフォーマンスを評価するのに役立ちます。TPS923610EVM は 2.5V ~ 5.5V の入力 (公称 3.6V) で動作し、ジャンパを使用してオンボード LED ストリングまたは外部 LED 負荷にデフォルトの 60mA 定電流を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ