TPS92513EVM-001

TPS92513 大電流 LED 駆動向け、アナログおよび PWM 調光機能付き降圧レギュレータの評価基板

TPS92513EVM-001

ご注文はこちら

概要

TPS92513EVM-001 は小型フォーム ファクタで、入力電圧範囲が 6V ~ 24V、最大 1A の大電流 LED ストリングを複数駆動します。LED スタックは、入力電圧範囲に応じて 2.5V ~ 16V の範囲で設定できます。この回路は、アナログ電流調整機能、PWM 調光機能、またはその両方を同時に使用して調光できます。

特長
  • 大電流降圧 LED ドライバ
  • 公称入力電圧 6V ~ 24V
  • アナログ調光
  • PWM調光
  • 小型フォーム ファクタ
照明 LED ドライバ
TPS92513 42V、1.5A、アナログ電流が調整可能な降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92513EVM-001 — TPS92513 降圧レギュレー、アナログおよび PWM 調光機能付、高電流 LED 用評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92513EVM-001 TPS92513 降圧レギュレー、アナログおよび PWM 調光機能付、高電流 LED 用評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS92513EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド High Current Buck LED Driver Evaluation Module 2015/04/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。