この製品には新バージョンがあります
TPS92513
- Integrated 220-mΩ High-Side MOSFET
- 4.5-V to 42-V Input Voltage Range
(4.5 V to 60 V for the TPS92513HV) - 0 V to 300 mV Adjustable Voltage Reference
- ±5% LED Current Accuracy
- 100-kHz to 2-MHz Switching Frequency Range
- Dedicated PWM Dimming Input
- Adjustable Undervoltage-Lock-Out
- Overcurrent Protection
- Overtemperature Protection
- MSOP-10 Package with PowerPAD™
The TPS92513/HV are 1.5A step-down (buck) current regulators with an integrated MOSFET to drive high current LEDs. Available with 42 V and 60 V (HV) input ranges, these LED drivers operate at a user selected fixed-frequency with peak-current mode control and deliver excellent line and load regulation.
The TPS92513/HV LED drivers feature separate inputs for analog and pulse width modulation (PWM) dimming for no compromise brightness control achieving contrast ratios of greater than 10:1 and greater than 100:1, respectively. The PWM input is compatible with low-voltage logic standards for easy interface to a broad range of microcontrollers. The analog LED current setpoint is adjustable from 0 V to 300 mV using the IADJ input with an external 0 V to 1.8 V signal.
For multi-string applications using two or more TPS92513/HV LED drivers, the internal oscillator can be overdriven by an external clock ensuring all of the converters operate at a common frequency thereby reducing the potential for beat frequencies and simplifying system EMI filtering. An adjustable input under-voltage lockout (UVLO) with hysteresis provides flexibility in setting start/stop voltages based upon supply voltage conditions.
The TPS92513includes cycle-by-cycle overcurrent protection and thermal shutdown protection. It is available in a 10-pin HVSSOP PowerPAD™ package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92513 1.5A Buck LED Driver with Integrated Analog Current Adjust データシート | PDF | HTML | 2015年 4月 28日 | ||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| 技術記事 | Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf | PDF | HTML | 2016年 3月 29日 | |||
| 技術記事 | Driving LEDs in battery-powered portable projectors | PDF | HTML | 2015年 8月 25日 | |||
| ユーザー・ガイド | High Current Buck LED Driver Evaluation Module | 2015年 4月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92513EVM-001 — TPS92513 降圧レギュレー、アナログおよび PWM 調光機能付、高電流 LED 用評価モジュール
The TPS92513EVM-001 is designed to accept an input voltage range of 6V to 24V and drive high current LED stacks at up to 1A while providing a small form factor. The LED stack can be between 2.5V and 16V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。