TPS92519EVM-169

TPS92519-Q1 車載対応、2A、デュアル同期整流降圧 LED ドライバの評価基板

TPS92519EVM-169

ご注文はこちら

概要

TPS92519EVM-169 は TPS92519-Q1 IC を搭載しており、2 個の電流レギュレーション済みチャネルから、チャネルあたり最大 30W と最大 2.0A を供給します。(合計出力電力は 60W に制限)

特長
  • 6V ~ 65V の入力 (公称 48V) をサポート
  • デュアルチャネルの降圧出力電流は、各チャネルから最大 2.0A を供給
車載 LED ドライバ
TPS92519-Q1 車載対応、2A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92519EVM-169 — TPS92519-Q1 車載対応、2A、デュアル同期整流降圧 LED ドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92519EVM-169 TPS92519-Q1 車載対応、2A、デュアル同期整流降圧 LED ドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS92519-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/11/17
証明書 TPS92519EVM-169 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/09/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。