TPS92519-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C2
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
- 最大 2A、4% 精度の出力電流
- 適応型オン時間の平均電流制御
- 公称スイッチング周波数
- 385kHz (チャネル 1)、435kHz (チャネル 2)
- 2MHz (チャネル 1)、2.1MHz (チャネル 2)
- 高度な調光動作
- 高精度アナログ調光
- 外部 PWM 調光入力をサポート
- LED マトリクス・マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
- サイクル単位のスイッチ過電流保護
- スイッチ過熱保護
- LED の開放および短絡フォルトの監視と報告
TPS92519-Q1 は、直列接続された 2 本の LED ストリングに別々に電力を供給できる、4.5V~65V の広い入力電圧で動作するモノリシック・デュアル同期整流降圧 LED ドライバです。 TPS92519-Q1 は適応型オン時間平均電流モード制御を実装しており、シャント LED 調光手法や、LED マトリクス・マネージャを使用したダイナミック・ビーム・ヘッドライトと互換性を持つよう設計されています。適応型オン時間制御により、スイッチング周波数 (FSET 入力で設定可能) はほぼ一定です。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。
高性能の LED ドライバは、アナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。高インピーダンスのアナログ調整 (IADJ) 入力で電圧を 140mV から 2.45V まで変化させることにより、16:1 の範囲にわたってリニアなアナログ調光応答が得られます。LED 電流の PWM 調光は、対応する UDIM 入力ピンを目的のデューティ・サイクルと周波数で直接変調することで行えます。本デバイスは高周波シャント FET 調光をサポートしており、LED マトリクス・マネージャを使ったピクセル制御手法と互換性があります。
TPS92519-Q1 は 2 つ以上のチャネルの並列動作をサポートすることで、大電流 LED またはレーザー・ダイオードを駆動するのに必要な柔軟性を実現しています。部品の許容誤差と寄生素子に無関係な IADJ 入力に基づいて、電流は並列チャネル間で共有されます。
TPS92519-Q1 は、先進のフォルト保護機能 (サイクル単位のスイッチ電流制限、ブートストラップ低電圧、過熱保護機能) を備えています。出力の開放および短絡状態を示すため、本デバイスはオープン・ドレインのフォルト出力を備えています。
TPS92519-Q1 は、2.75mm × 3.45mm の下面露出パッドを備えた 8.1mm × 11mm の熱的に強化された 32 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92519-Q1 4.5V~65V 車載用デュアル 2A 同期整流降圧 LED ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 28日 |
| ユーザー・ガイド | TPS92519-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 17日 | |||
| アプリケーション・ノート | Paralleling LED Driver Channels to Support Higher Currents Using TPS92520/519-Q1 | PDF | HTML | 2021年 9月 10日 | |||
| 証明書 | TPS92519EVM-169 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 9月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92519EVM-169 — TPS92519-Q1 車載対応、2A、デュアル同期整流降圧 LED ドライバの評価基板
TPS92519EVM-169 は TPS92519-Q1 IC を搭載しており、2 個の電流レギュレーション済みチャネルから、チャネルあたり最大 30W と最大 2.0A を供給します。(合計出力電力は 60W に制限)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。