詳細リクエスト
ユーザーズ ガイドや、その他の情報が入手可能です。ご請求
TPS92542-Q1 デバイスには、定電圧(CV)モードのピーク電流モード コントローラを備えた同期整流昇圧コントローラと、適応型オン時間平均電流モード制御機能を備えたデュアル モノリシック同期整流降圧LEDドライバが実装されています。TPS92542-Q1 は、定電流モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があるように設計されていります。適応型オン時間制御により、100kHz~1MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。
ユーザーズ ガイドや、その他の情報が入手可能です。ご請求
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS92542EVM - EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 11月 11日 |