TPS92542-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
-
内蔵スイッチを備えた 2 チャネル同期整流降圧
-
構成可能な定電圧 (CV) / 定電流 (CC) 動作
- 最大 2A の連続出力電流
- 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
- 同期整流昇圧コントローラ
- 最大 65V のプログラマブル出力電圧
- EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
- 降圧スイッチ過熱保護
- UART シリアル通信
- システム クロック用の内部発振器
- LMM 互換
- 内蔵 EEPROM
- デフォルト設定
- 顧客のキャリブレーション データ
TPS92542 デバイスには、同期整流昇圧コントローラと、4.5V~65V の広い降圧入力電圧で動作する 2 チャネル モノリシック同期整流降圧 LED ドライバが内蔵されています。
同期整流昇圧コントローラは、定電圧モードで動作するピーク電流モード コントローラを実装しています。昇圧は、別の TPS9254x デバイスと共に 2 相または 3 相で動作するようにプログラムできます。出力電圧は、プログラム可能な 8 ビット DAC を使用してプログラムできます。昇圧コントローラには、EMI を低減させるためのプログラム可能な周波数変調技術が組み込まれています。
モノリシック同期整流降圧には適応型オン時間平均電流モード制御が実装されており、定電圧 (CV) または定電流 (CC) の出力を生成するように設計されています。CC モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があります。CV モードでは、適応型オン時間制御により、高速過渡応答と高帯域動作が可能になります。適応型オン時間制御により、100kHz~1.0MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。CC モードでは、降圧はアナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。
UART シリアル インターフェイスは、TPS9266x および TPS9254x デバイスと互換性があります。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング モジュールのデータも保存できます。5 つの構成可能 MPIO と 2 つの DIO は、デジタル入力または出力として構成できます。MPIO は、ADC 入力として構成できます。
TPS92542-Q1 は、上面露出パッドを備えた 7.0mm × 7.0mm の熱的に強化された 48 ピン HTQFP パッケージで供給されます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92542-Q1 65V 車載同期整流昇圧コントローラと、2 チャネル CC/CV (定電流と定電圧) 2A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEDMCUEVM-132 — LED 評価基板向け MSP432E401Y MCU 通信ボード
LEDMCUEVM-132 が実装しているのは、バス上で複数のデバイスをサポートする SPI 通信機能、LMM デバイス ファミリ向けの UART 通信機能、LMM デバイス ファミリを制御するための UART に対応する CAN トランシーバ、調光目的の 4 つの PWM 信号、複数の IO、絶縁型 5V 電源、デジタル アイソレータ、トランシーバを取り付けた 1 本の標準的な CAN バスです。
TPS92542EVM — TPS92542-Q1 評価基板
TPS9254X-DESIGN-RESOURCES — TPS9254x design resources
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載 LED ドライバ
TPS9254X-FS-NDA — TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載 LED ドライバ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
| HTQFP (PKD) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。