TPS92612EVM

TPS92612-Q1 シングル チャネル LED ドライバの評価基板

TPS92612EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS92612-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS92612-Q1の動作と性能を評価するのに役立ちます。この製品は、車載ライティング アプリケーションに適したシングル チャネル リニア LED ドライバです。これは、1 本の LED ストリングに定電流を供給し、LED を完全に保護するためのシンプルで洗練されたソリューションです。

特長
  • ハイサイド リファレンス抵抗によって設定される定出力電流
  • LED 短絡と開路検出、自動回復機能付き
  • ドロップアウト モード中の開放 - フォルト検出マスク
照明 LED ドライバ
TPS92612 150mA、シングルチャネル リニア LED ドライバ

 

車載 LED ドライバ
TPS92612-Q1 車載、150mA 出力、短絡保護機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92612EVM — TPS92612-Q1 シングル・チャネル LED ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92612EVM TPS92612-Q1 シングル・チャネル LED ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92612-Q1 Evaluation Module User's Guide 2017/12/15
証明書 TPS92612EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。