ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS92612

アクティブ

150mA、シングルチャネル リニア LED ドライバ

製品詳細

Input voltage type Linear Topology current mode Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 4.5 Iout (max) (A) 0.15 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Enable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type Linear Topology current mode Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 4.5 Iout (max) (A) 0.15 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Enable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method PWM Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • シングル・チャネルの高精度電流源
    • –40℃~+125℃で ±4.6% の電流精度
    • 外付けセンス抵抗により電流を調整可能
    • 最大電流:150 mA
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 入力 PWM デューティ・サイクルによる輝度制御
  • 低いドロップアウト電圧 (電流センスでの電圧降下を含む)
    • 最大ドロップアウト:150mV (10mA 時)
    • 最大ドロップアウト:400mV (70mA 時)
    • 最大ドロップアウト:700mV (150mA 時)
  • 低い静止電流:200µA (標準値)
  • 保護機能
    • LED 短絡保護と自動回復
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け抵抗との熱共有をサポート
  • 動作時の接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • シングル・チャネルの高精度電流源
    • –40℃~+125℃で ±4.6% の電流精度
    • 外付けセンス抵抗により電流を調整可能
    • 最大電流:150 mA
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 入力 PWM デューティ・サイクルによる輝度制御
  • 低いドロップアウト電圧 (電流センスでの電圧降下を含む)
    • 最大ドロップアウト:150mV (10mA 時)
    • 最大ドロップアウト:400mV (70mA 時)
    • 最大ドロップアウト:700mV (150mA 時)
  • 低い静止電流:200µA (標準値)
  • 保護機能
    • LED 短絡保護と自動回復
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け抵抗との熱共有をサポート
  • 動作時の接合部温度範囲:-40°C~+150°C

LED が光源として広く使われているなか、シンプルな LED ドライバの人気が高まっています。ディスクリート・ソリューションに比べて、低コストのモノリシック・ソリューションではシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度や信頼性を大幅に高めることができます。

TPS92612 は広い電源電圧範囲で動作する、シングル・チャネルのハイサイド・リニア LED ドライバです。シンプルかつ洗練されたソリューションで、1 つの LED ストリングに定電流を供給できます。長いケーブルを使用したオフボードの LED 接続に対応しています。TPS92612 はその他のアプリケーションで、一般的な定電流源や電流リミッタとして使用することもできます。

LED が光源として広く使われているなか、シンプルな LED ドライバの人気が高まっています。ディスクリート・ソリューションに比べて、低コストのモノリシック・ソリューションではシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度や信頼性を大幅に高めることができます。

TPS92612 は広い電源電圧範囲で動作する、シングル・チャネルのハイサイド・リニア LED ドライバです。シンプルかつ洗練されたソリューションで、1 つの LED ストリングに定電流を供給できます。長いケーブルを使用したオフボードの LED 接続に対応しています。TPS92612 はその他のアプリケーションで、一般的な定電流源や電流リミッタとして使用することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92612 保護機能搭載、40V、150mA シングル・チャネル、リニア LED ドライバおよび定電流源 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 4月 15日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92612EVM — TPS92612-Q1 シングル チャネル LED ドライバの評価基板

The TPS92612-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS92612-Q1の動作と性能を評価するのに役立ちます。この製品は、車載ライティング アプリケーションに適したシングル チャネル リニア LED ドライバです。これは、1 本の LED ストリングに定電流を供給し、LED を完全に保護するためのシンプルで洗練されたソリューションです。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS92612-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLDM011B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ