TPS92630EVM
TPS92630EVM:3 チャネル・リニア LED ドライバ評価モジュール
TPS92630EVM
概要
Texas Instruments TPS92630 evaluation module contains a TPS92630-Q1 integrated circuit (IC), supporting passive components and three OSRAM LEDs in series per channel, the total includes 3 channels. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS92630-Q1 in a typical LED application
Features
- 3 Channel LED Driver with Analog and PWM dimming
- Wide input voltage range: 5 – 40V
- Max. Current: 150mA per channel,450mA in parallel operation mode
- Single LED short comparator with fixed internal voltage reference per channel
- Fault pin for open, short and thermal shutdown failure reporting, allowing parallel bus connection up to 10 devices
To order the evaluation module, please contact local Sales and Distributors.
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92630EVM — TPS92630EVM:3 チャネル・リニア LED ドライバ評価モジュール
TPS92630EVM — TPS92630EVM:3 チャネル・リニア LED ドライバ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92630-Q1 Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) | 2015/02/13 | |||
| アプリケーション・ノート | TPS92630EVM ESD Test Report | PDF | HTML | 2022/07/06 | |||
| 証明書 | TPS92630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |