評価基板のユーザーガイドと GUI が入手できます。ご注文
TPS92664EVM-216
TPS92664-Q1 EEPROM と発振器を内蔵した LED マトリクス マネージャの評価基板
TPS92664EVM-216
概要
TPS92664 評価基板 (EVM) は、16チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92664 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL216 PCB は 4 個の TPS92664 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED をピクセル レベルで制御できます。PSIL215 PCB は、TPS92682 マルチフェーズ昇圧電圧プリレギュレータと 2 個の TPS92520 デュアル チャネル同期 LED ドライバで構成された電力段を搭載しており、マトリックス LED 負荷に対して合計 4 個の電流源出力を供給します。PSIL132 PCB は、MSP432 マイコンとペリフェラルを搭載しており、ノート PC コンピュータからシステムを制御できます。
特長
- 64 個の LED を個別ピクセル制御可能
- 4 個の調整可能な電流源出力
- システム制御向けの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)
- LED マトリクス負荷 PCBA (PSIL216)
- 電力段 PCBA (PSIL215)
- マイコン PCBA (PSIL132)
- 目の安全性を確保するための LEDシールド。PSIL216 が対象
- PSIL215 を PSIL216 に接続する 10 ピン ケーブル
- PSIL132 を PSIL215 に接続する 5 ピン ケーブル
- ノート PC を PSIL132 に接続する USB ケーブル
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator
TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS92664EVM-216 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/07/14 |