ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92682-Q1

アクティブ

SPI 搭載、デュアルチャネル定電圧 / 定電流コントローラ

製品詳細

Number of channels 2 Topology Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Cuk Controller, Flyback Controller, SEPIC Controller Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2.2 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable Switch Frequency, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal shutdown
Number of channels 2 Topology Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Cuk Controller, Flyback Controller, SEPIC Controller Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 2.2 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable Switch Frequency, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal shutdown
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5 VQFNP (RHM) 32 25 mm² 5 x 5
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
  • 機能安全対応
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~65V
  • -40℃~150℃の接合部温度範囲にわたって ±4% 以内の LED 電流精度
  • SPI 通信インターフェイス
  • SPI のプログラム可能な機能
    • スペクトラム拡散による EMI の改善
    • ソフトスタートのタイミング制御
    • ILED 電流と出力電圧の設定
    • 電流制限、過電圧、フォルト・タイマ
    • シングルおよびデュアル位相
    • CV および CC モードの構成
  • デュアル・チャネルのピーク電流モード (PCM) コントローラ
  • 低入力オフセットのレール・ツー・レール電流センス・アンプ
  • アナログ調光
  • 外部の直列 FET PWM 調光と、内蔵 P チャネル・ドライバ・インターフェイス
    • 1000:1 を超える PWM 調光範囲
  • チャネルごとのオープン・ドレインのフォルト・フラグ・インジケータ
  • スイッチング周波数を最高 1MHz にプログラム可能、外部クロックとの同期も可能
  • 包括的でプログラム可能なフォルト保護回路
  • ウェッタブル・フランク付きの VQFN パッケージ
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
  • 機能安全対応
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~65V
  • -40℃~150℃の接合部温度範囲にわたって ±4% 以内の LED 電流精度
  • SPI 通信インターフェイス
  • SPI のプログラム可能な機能
    • スペクトラム拡散による EMI の改善
    • ソフトスタートのタイミング制御
    • ILED 電流と出力電圧の設定
    • 電流制限、過電圧、フォルト・タイマ
    • シングルおよびデュアル位相
    • CV および CC モードの構成
  • デュアル・チャネルのピーク電流モード (PCM) コントローラ
  • 低入力オフセットのレール・ツー・レール電流センス・アンプ
  • アナログ調光
  • 外部の直列 FET PWM 調光と、内蔵 P チャネル・ドライバ・インターフェイス
    • 1000:1 を超える PWM 調光範囲
  • チャネルごとのオープン・ドレインのフォルト・フラグ・インジケータ
  • スイッチング周波数を最高 1MHz にプログラム可能、外部クロックとの同期も可能
  • 包括的でプログラム可能なフォルト保護回路
  • ウェッタブル・フランク付きの VQFN パッケージ

TPS92682-Q1 は、SPI 通信インターフェイスを備えたデュアル・チャネル・ピーク電流モード・コントローラです。本デバイスは、定電圧 (CV) または定電流 (CC) モードで動作するようにプログラムできます。

CV モードでは、2 つの独立した、または 2 位相の昇圧電圧レギュレータとして動作するように、TPS92682-Q1 をプログラムできます。出力電圧は、外部の抵抗分圧器、および SPI でプログラムできる 8 ビット DAC を使用して設定します。

CC モードでは、デュアル・チャネルの昇圧または降圧 LED ドライバ・トポロジをサポートするように設計されています。LED 電流は、アナログまたは PWM 調光手法により独立して変調できます。プログラム可能な 8 ビット DAC を使用して、28:1 を超える範囲のアナログ的調光が可能です。LED 電流による PWM 調光は、目的のデューティ・サイクルで PWM 入力ピンを直接変調する方法と、SPI でプログラムできる 10 ビットの PWM カウンタを使用する方法のどちらかで行います。オプションの PDRV ゲート・ドライバ出力を使用して、外部の P チャネル直列 MOSFET を駆動できます。

TPS92682-Q1 には、SPI でプログラムできる高度な診断およびフォルト保護として、サイクル単位の電流制限、出力の過電圧および低電圧保護、ILED の過電流保護、熱警告などの機構が組み込まれています。本デバイスには、チャネルごとにオープン・ドレインのフォルト・インジケータ出力も内蔵されています。

TPS92682-Q1 には LH ピンが搭載されており、HIGH に設定すると LH (Limp Home) モードが開始されます。LH モードでは、SPI でプログラムされるレジスタの異なるセットを使用します。

TPS92682-Q1 は、SPI 通信インターフェイスを備えたデュアル・チャネル・ピーク電流モード・コントローラです。本デバイスは、定電圧 (CV) または定電流 (CC) モードで動作するようにプログラムできます。

CV モードでは、2 つの独立した、または 2 位相の昇圧電圧レギュレータとして動作するように、TPS92682-Q1 をプログラムできます。出力電圧は、外部の抵抗分圧器、および SPI でプログラムできる 8 ビット DAC を使用して設定します。

CC モードでは、デュアル・チャネルの昇圧または降圧 LED ドライバ・トポロジをサポートするように設計されています。LED 電流は、アナログまたは PWM 調光手法により独立して変調できます。プログラム可能な 8 ビット DAC を使用して、28:1 を超える範囲のアナログ的調光が可能です。LED 電流による PWM 調光は、目的のデューティ・サイクルで PWM 入力ピンを直接変調する方法と、SPI でプログラムできる 10 ビットの PWM カウンタを使用する方法のどちらかで行います。オプションの PDRV ゲート・ドライバ出力を使用して、外部の P チャネル直列 MOSFET を駆動できます。

TPS92682-Q1 には、SPI でプログラムできる高度な診断およびフォルト保護として、サイクル単位の電流制限、出力の過電圧および低電圧保護、ILED の過電流保護、熱警告などの機構が組み込まれています。本デバイスには、チャネルごとにオープン・ドレインのフォルト・インジケータ出力も内蔵されています。

TPS92682-Q1 には LH ピンが搭載されており、HIGH に設定すると LH (Limp Home) モードが開始されます。LH モードでは、SPI でプログラムされるレジスタの異なるセットを使用します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92682-Q1 SPI インターフェイス搭載、デュアル・チャネルの定電圧 / 定電流コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 1日
ユーザー・ガイド TPS92682-Q1 Frame Definitions and Examples PDF | HTML 2021年 10月 13日
アプリケーション・ノート Automotive Front Headlight Selection Guide PDF | HTML 2021年 4月 16日
証明書 TPS92682EVM-125 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 16日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日
機能安全情報 TPS92682-Q1 (HTSSOP) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA 2020年 5月 22日
機能安全情報 TPS92682-Q1 (VQFN) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) 2020年 4月 20日
技術記事 How to flexibly configure an LED driver for automotive headlights PDF | HTML 2019年 11月 21日
技術記事 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
ホワイト・ペーパー An ECU Architecture for Adaptive Headlights 2019年 8月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LEDMCUEVM-132 — LED 評価基板向け MSP432E401Y MCU 通信ボード

LEDMCUEVM-132 が実装しているのは、バス上で複数のデバイスをサポートする SPI 通信機能、LMM デバイス ファミリ向けの UART 通信機能、LMM デバイス ファミリを制御するための UART に対応する CAN トランシーバ、調光目的の 4 つの PWM 信号、複数の IO、絶縁型 5V 電源、デジタル アイソレータ、トランシーバを取り付けた 1 本の標準的な CAN バスです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 EEPROM と発振器を内蔵した LED マトリクス マネージャの評価基板

TPS92664 評価基板 (EVM) は、16チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92664 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL216 PCB は 4 個の TPS92664 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED をピクセル レベルで制御できます。PSIL215 PCB は、TPS92682 マルチフェーズ昇圧電圧プリレギュレータと 2 個の TPS92520 (...)

評価ボード

TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED マトリクス マネージャの評価基板

TPS92667-Q1 評価基板 (EVM) は、16 チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92667-Q1 と TPS92665-Q1 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL243 PCB は、1 個の TPS9265-Q1 デバイスと 3 個の TPS92667-Q1 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED のピクセル レベル制御が可能です。PSIL215 PCB (...)

評価ボード

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 定電圧、2 相昇圧回路の評価基板

TPS92682EVM-069 は、SPI インターフェイス デバイス付きの TPS92682 デュアル チャネル コントローラをベースとした 2 相の定電流昇圧レギュレータを採用しています。入力電圧 6V ~ 42V で動作するよう設計されており、最大出力電圧 60V で 90W の合計出力電力が可能です。評価基盤は 100W の最大入力電力をサポートします。評価基板は、1.6A/CH の最大出力電流を供給できます。  MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 開発キットなどのシリアル インターフェイスを介して最大電圧をプログラム可能です。TPS92682 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS92682EVM-070 — TPS92682-Q1 定電流、2 チャネル昇圧/バッテリ電圧までの昇圧回路の評価基板

TPS92682EVM-070 には 2 つのチャネルがあり、SPI インターフェイス デバイス付きの TPS92682 デュアル チャネル コントローラをベースとした定電流の昇圧レギュレータとバッテリ電圧までの昇圧レギュレータを備えています。入力電圧 6V ~ 20V で動作するよう設計されており、最大出力電圧 60V で 40W の合計出力電力が可能です。評価基盤は 50W の最大入力電力をサポートします。評価基盤は 0.55A/CH の最大出力電流を供給でき、MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 開発キットなどのシリアル (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS92682EVM-125 — TPS92682 定電流 / 定電圧 SEPIC コントローラ (HTSSOP パッケージ封止) の評価基板

TPS92682EVM-125 は、SPI インターフェイス デバイスを採用した 2 チャネル コントローラである TPS92682 をベースとする、2 チャネルのインダクタ結合型 SEPIC レギュレータであり、定電圧チャネル (CH1) と定電流チャネル (CH2) があります。この製品は 7V ~ 28V の入力電圧で動作し、15W の最大出力電力を供給する設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、最大 30W の入力電力に対応することも可能です。この評価基板 (EVM) の定電圧チャネルは 30V の最大出力電圧を供給し、その値は SPI 経由でプログラム (設定) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS92682 PSpice Transient Model

SLUM695.ZIP (294 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS92682 Simplis Model

SLUM696.ZIP (1214 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC689 TPS92682-Q1 CV 1-Phase Boost Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLUC690 TPS92682-Q1 CV BOOST 2-Phase Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

LED-CONTROLLER-GUI TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software

TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050029 — 車載ライティング向け、45W、15W のデュアル SEPIC LED ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS92682-Q1 デュアル チャネル LED コントローラを紹介します。このコントローラは、自動車のヘッドライトなどの前方照明アプリケーションでの使用を想定し、ハイビーム (HB) とロービーム (LB)、昼間点灯 (DRL)、車幅灯 (POS) の機能を搭載しています。このデザインは、TPS92682-Q1 デバイスを 1 個採用してシングル ステージの電源ソリューションを実装し、廃ビームとロービーム両方のチャネルを駆動するとともに、CAN (Controller Area Network) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050040 — ハロゲン代替用車載LEDヘッドライト ドライバ モジュール リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS92682 と TPS92520 を使用して、ヘッドライト アプリケーション向けに 3 チャネル LED ドライバの包括的な機能を自己完結型で実現する方法を紹介します。  このデザインは、車載のボディ コントロール モジュール (BCM、車体制御モジュール) と互換性のある、低コストのハロゲン ヘッドライト モジュールの置き換えに使用することを意図しています。  3 個の LED チャネルは、ハイビームとロービーム、方向指示器 (ウィンカー)、昼間点灯ライト (DRL)、ポジション ランプ (車幅灯) の駆動に使用できます。  このデザインは、1 個の (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050030 — 120W デュアルステージ、マトリクス互換、車載ヘッドライト ECU のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、電圧レギュレーション モードのインターリーブ昇圧を使用して 4 つの同期整流降圧チャネルに給電する、ヘッドライト ECU について詳しく説明します。このリファレンス デザインは、マトリクス ヘッドライトを制御することもでき、車載用ヘッドライトの ECU をエミュレートするためにヒートシンクに取り付けられケースに納められています。TPS92682-Q1 は、130W の電力を出力できる電圧レギュレーション モードに設定された 2 相インターリーブ昇圧コントローラとして構成されています。この昇圧出力は、2 つの TPS92520-Q1 2 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFNP (RHM) 32 Ultra Librarian