TPSI2260Q1EVM

TPSI2260-Q1 評価基板

TPSI2260Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPSI2260Q1EVM 評価基板は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装したハードウェア評価基板 (EVM) であり、このデバイスの性能と機能を包括的に評価できます。この評価モジュールには、TPSI2260-Q1 を大規模アプリケーションの電源システムの一部として設計する前に、テストと評価を実行するために必要なものがすべて付属しています。TPSI2260Q1EVM は スタンドアロンで使用することも、オプションで外部マイコンと組み合わせてデバイスのイネーブル信号を駆動することもできます。評価基板を使用して、誘電体耐性試験 (高電位 [HiPot] 試験とも呼ぶ) や DC 高速チャージャのサージ電流などのアプリケーション要件を、外部の保護部品を必要とせずに評価できます。この評価基板は、SOIC パッケージの TPSI2260-Q1 を搭載しています。

特長
  • 1 次側の動作電圧:4.5V ~ 20V
  • 高電位 (HiPot) 試験能力は最大 2.5kV です
  • 端子ブロック コネクタは、簡単に配線できます
  • 各ピンと電源電圧に対応する複数のテスト ポイントが利用でき、機能が正常かどうかを提供可能
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI2260-Q1 車載、600V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSI2260Q1EVM — TPSI2260-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSI2260Q1EVM TPSI2260-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

TPSI2260X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2260x/Q1 HiPot デザイン カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI2260-Q1 車載、600V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
ハードウェア開発
評価ボード
TPSI2260Q1EVM TPSI2260-Q1 評価基板
ダウンロードオプション

TPSI2260X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC TPSI2260x/Q1 HiPot デザイン カリキュレータ

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/02/13
製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI2260-Q1 車載、600V、50mA 絶縁スイッチ、強化絶縁およびアバランシェ保護付き
ハードウェア開発
評価ボード
TPSI2260Q1EVM TPSI2260-Q1 評価基板

リリース情報

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSI2260-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025/09/29
証明書 TPSI2260Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/01/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。