TPSM265R1EVM
3V ~ 65V 入力、1.223V ~ 15V 出力、100mA 電源モジュールの評価ボード
TPSM265R1EVM
概要
TPSM265R1評価モジュール(EVM)は、最大100mAの電流でTPSM265R1電源モジュールの動作を評価するための構成を提供します。入力電圧の範囲は、3V ~ 65V です。出力電圧の範囲は、1.223V ~ 15V です。この評価ボードを使用すると、TPSM265R1 の動作を簡単に評価できます。
特長
- 3V ~ 65V の入力電圧範囲
- 最大 100mA の出力電流
- 1.223V ~ 15V の出力電圧
- 2.8mm x 3.7mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM265R1EVM — 65V 100mA Step Down DC DC Power Module in ultra small package EVM
TPSM265R1EVM — 65V 100mA Step Down DC DC Power Module in ultra small package EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPSM265R1 EVM Document Type EVM User's Guide | 2019/05/14 | |||
| 証明書 | TPSM265R1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/04/17 |