ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM265R1

アクティブ

2.8 x 3.7mm パッケージ封止、3V ~ 65V 入力、100mA、降圧パワー・モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1.223 Vout (max) (V) 15 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Overcurrent protection, Power good Control mode PFM Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1.223 Vout (max) (V) 15 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Overcurrent protection, Power good Control mode PFM Duty cycle (max) (%) 100
uSIP (SIL) 10 10.36 mm² 3.7 x 2.8
  • 広い入力電圧範囲:3V~65V
  • 出力電圧オプション
    • 可変 1.223V~15V
    • 固定 3.3V または 5V
  • 出力電流:100mA
  • 静止電流:10.5µA
  • 内部基準電圧精度:±1%
  • PFM 動作モード
  • -40℃~125℃の周囲温度範囲
  • アクティブ・スルーレート制御による EMI 低減
  • CISPR11 (EN55011) EMI 規格に準拠
  • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
  • パワー・グッド・フラグ
  • ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 2.8mm × 3.7mm × 1.9mm のパッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM265R1 を使用するカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 広い入力電圧範囲:3V~65V
  • 出力電圧オプション
    • 可変 1.223V~15V
    • 固定 3.3V または 5V
  • 出力電流:100mA
  • 静止電流:10.5µA
  • 内部基準電圧精度:±1%
  • PFM 動作モード
  • -40℃~125℃の周囲温度範囲
  • アクティブ・スルーレート制御による EMI 低減
  • CISPR11 (EN55011) EMI 規格に準拠
  • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
  • パワー・グッド・フラグ
  • ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 2.8mm × 3.7mm × 1.9mm のパッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM265R1 を使用するカスタム・レギュレータ設計を作成

TPSM265R1 は、最高連続入力電圧 65V の広い入力電圧範囲で動作する小型で使いやすいモジュールです。このモジュールはコントローラ、MOSFET、出力インダクタをすべて内蔵しています。このモジュールは、小さな PCB フットプリントで電源の設計を迅速かつ簡単に実装できるよう設計されています。2 つの固定出力電圧 (3.3V、5V) オプションと 1 つの可変出力電圧 (1.223V~15V に設定可能) オプションを提供しています。どのオプションも負荷電流定格は 100mA です。TPSM265R1 はパルス周波数変調 (PFM) モードで動作し、軽負荷時に最高の効率を実現します。この制御方式はループ補償を必要としないため、ラインおよび負荷過渡が非常に優れています。

TPSM265R1 は小型かつ簡単であるように設計されていますが、多くの機能を備えています。高精度のイネーブル、可変 UVLO、ヒステリシスにより、特定の電源オンおよびオフ要件を満たすことができます。選択 / 設定可能なスタートアップ・タイミングとして、最小遅延 (ソフトスタートなし)、内部固定 (900µs)、外付けコンデンサで外部的にプログラム可能なソフトスタートを選択できます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータを使用すると、シーケンシングと出力電圧監視が可能です。パッケージ・サイズが 2.8mm × 3.7mm × 1.9mm と非常に小さいため、スペースの制約が厳しいアプリケーションに最適です。

TPSM265R1 は、最高連続入力電圧 65V の広い入力電圧範囲で動作する小型で使いやすいモジュールです。このモジュールはコントローラ、MOSFET、出力インダクタをすべて内蔵しています。このモジュールは、小さな PCB フットプリントで電源の設計を迅速かつ簡単に実装できるよう設計されています。2 つの固定出力電圧 (3.3V、5V) オプションと 1 つの可変出力電圧 (1.223V~15V に設定可能) オプションを提供しています。どのオプションも負荷電流定格は 100mA です。TPSM265R1 はパルス周波数変調 (PFM) モードで動作し、軽負荷時に最高の効率を実現します。この制御方式はループ補償を必要としないため、ラインおよび負荷過渡が非常に優れています。

TPSM265R1 は小型かつ簡単であるように設計されていますが、多くの機能を備えています。高精度のイネーブル、可変 UVLO、ヒステリシスにより、特定の電源オンおよびオフ要件を満たすことができます。選択 / 設定可能なスタートアップ・タイミングとして、最小遅延 (ソフトスタートなし)、内部固定 (900µs)、外付けコンデンサで外部的にプログラム可能なソフトスタートを選択できます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータを使用すると、シーケンシングと出力電圧監視が可能です。パッケージ・サイズが 2.8mm × 3.7mm × 1.9mm と非常に小さいため、スペースの制約が厳しいアプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM365R1 アクティブ 3V ~ 65V 入力、1V ~ 15V 出力、0.1A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール Newer version  of this buck module

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM265R1 65V 入力、100mA、超低 IQ の電源モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 12月 31日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Bang for your Buck-An Intro to Buck Converter vs. Buck Power Module Comparison PDF | HTML 2020年 8月 28日
技術記事 Choosing buck converters and LDOs for miniature industrial automation equipment PDF | HTML 2020年 1月 29日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
技術記事 Powering tiny industrial automation control equipment with high-voltage modules: h PDF | HTML 2019年 11月 5日
アプリケーション・ノート Inverting Application for the TPSM265R1 2019年 6月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPSM265R1 EVM Document Type EVM User's Guide 2019年 5月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM265R1EVM — 65V 100mA Step Down DC DC Power Module in ultra small package EVM

The TPSM265R1 evaluation board is configured to evaluate the operation of the TPSM265R1 power module for current up to 100 mA. The input voltage range is 3 V to 65 V. The output voltage range is 1.223 V to 15 V. The evaluation board makes it easy to evaluate the TPSM265R1 operation.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPSM265R1 PSPICE Model

SNVMBV3.ZIP (88 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM265R1V3 PSpice Transient Model

SNVMBV6.ZIP (91 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM265R1V5 PSpice Transient Model

SNVMBV4.ZIP (91 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
uSIP (SIL) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ