TPSM365R6EVM
TPSM365R6 3V ~ 65V 入力、0.6A 出力、パワー モジュールの評価ボード
TPSM365R6EVM
概要
TPSM365R6 評価ボード (EVM) を使用すると、最大 65V の広い入力電圧範囲に対応し、最大 0.6A の負荷電流を供給できる同期整流降圧 DC/DC モジュールである TPSM365R6 を評価できます この評価基板 (EVM) は、選択可能な幅広い出力電圧とスイッチング周波数に合わせて構成できます。この評価基板 (EVM) は、開発ユーザーが最終アプリケーションの回路レイアウトと設計を検討する際の例としても使用できます。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 65V
- ジャンパで調整可能な出力電圧
- ジャンパで調整可能なスイッチング周波数
- 最大 600mA の出力電流
- PFM スイッチング モード
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM365R6EVM — TPSM365R6 3V ~ 65V 入力、0.6A 出力、パワー・モジュールの評価ボード
TPSM365R6EVM — TPSM365R6 3V ~ 65V 入力、0.6A 出力、パワー・モジュールの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM365R6EVM User’s Guide | PDF | HTML | 2022/12/21 | ||
| 証明書 | TPSM365R6RDNR EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023/01/11 |