ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R6

アクティブ

3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ・パワー・モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 13 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum Control mode Peak-Current Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 13 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum Control mode Peak-Current Duty cycle (max) (%) 98
QFN-FCMOD (RDN) 11 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール:
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 広い入力電圧範囲:3V~65V
    • 最大 70V の入力過渡保護
    • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm のオーバーモールド・パッケージ
    • RT ピン または外部 SYNC 信号を使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現:
    • 12V IN、3.3V OUT で 85% を上回る効率
    • 24V IN、5V OUT で 85% を上回る効率
    • 無負荷時の非常に低い動作静止電流:4µA (V IN = 24V~3.3V V OUT)
  • 超低 EMI 要件に最適化:
    • 疑似ランダム・スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
    • 軽負荷時の固定周波数の FPWM モードを MODE/SYNC ピンを使って選択可能
    • MODE/SYNC ピンによる FSW 同期
    • CISPR11 Class B 準拠
  • 出力電圧および電流オプション:
    • 3.3V または 5V V OUT の固定出力バリアント
    • 出力電圧を 1V~13V の範囲で調整可能
    • TPSM33625 とピン互換
    • 600mA の出力電流 (TPSM365R6)
    • 300mA の出力電流 (TPSM365R3)
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、V IN UVLO
    • 過電流およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH® Power Designer により、 TPSM365Rx を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール:
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 広い入力電圧範囲:3V~65V
    • 最大 70V の入力過渡保護
    • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm のオーバーモールド・パッケージ
    • RT ピン または外部 SYNC 信号を使用して 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現:
    • 12V IN、3.3V OUT で 85% を上回る効率
    • 24V IN、5V OUT で 85% を上回る効率
    • 無負荷時の非常に低い動作静止電流:4µA (V IN = 24V~3.3V V OUT)
  • 超低 EMI 要件に最適化:
    • 疑似ランダム・スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
    • 軽負荷時の固定周波数の FPWM モードを MODE/SYNC ピンを使って選択可能
    • MODE/SYNC ピンによる FSW 同期
    • CISPR11 Class B 準拠
  • 出力電圧および電流オプション:
    • 3.3V または 5V V OUT の固定出力バリアント
    • 出力電圧を 1V~13V の範囲で調整可能
    • TPSM33625 とピン互換
    • 600mA の出力電流 (TPSM365R6)
    • 300mA の出力電流 (TPSM365R3)
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、V IN UVLO
    • 過電流およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH® Power Designer により、 TPSM365Rx を使用するカスタム設計を作成

TPSM365R6 または TPSM365R3 は、 600mA または 300mA、65V 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー・モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート・コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ・テクノロジーにより、放熱性能が向上し、EMI が低減されます。無負荷時 4µA の超低動作 I Q を実現します (24V~3.3V V OUT)。 TPSM365Rx には、 3.3V および 5V をサポートする 2 つの固定出力電圧オプションと、1V~13V の範囲をサポートする可変出力電圧オプションがあります。 3.3V および 5V の固定出力ソリューションに必要な外付け部品は、わずか 4 つです。 TPSM365Rx は、優れた EMI 性能と省スペース性に最適化されています。

The TPSM365Rx uses a peak current mode control scheme with internal compensation to maintain stable operation with minimal output capacitance. The precision EN feature allows precise control of the device during start-up and shutdown. An open-drain PGOOD output provides a true indication of the output voltage status. The TPSM365Rx includes prebias start up, overcurrent, and temperature protections, making the TPSM365Rx an excellent device for powering a wide range of industrial applications. In the fixed option variants, the MODE/SYNC pin enables seamless transition from FPWM to PFM with a no-load standby quiescent current of less than 4 µA, ensuring high efficiency and superior transient response for the entire load-current range.

TPSM365R6 または TPSM365R3 は、 600mA または 300mA、65V 入力の同期整流降圧 DC/DC パワー・モジュールで、パワー MOSFET、内蔵インダクタ、ブート・コンデンサをコンパクトで使いやすい 3.5mm × 4.5mm × 2mm の 11 ピン QFN パッケージに統合しています。小型 HotRod™ QFN パッケージ・テクノロジーにより、放熱性能が向上し、EMI が低減されます。無負荷時 4µA の超低動作 I Q を実現します (24V~3.3V V OUT)。 TPSM365Rx には、 3.3V および 5V をサポートする 2 つの固定出力電圧オプションと、1V~13V の範囲をサポートする可変出力電圧オプションがあります。 3.3V および 5V の固定出力ソリューションに必要な外付け部品は、わずか 4 つです。 TPSM365Rx は、優れた EMI 性能と省スペース性に最適化されています。

The TPSM365Rx uses a peak current mode control scheme with internal compensation to maintain stable operation with minimal output capacitance. The precision EN feature allows precise control of the device during start-up and shutdown. An open-drain PGOOD output provides a true indication of the output voltage status. The TPSM365Rx includes prebias start up, overcurrent, and temperature protections, making the TPSM365Rx an excellent device for powering a wide range of industrial applications. In the fixed option variants, the MODE/SYNC pin enables seamless transition from FPWM to PFM with a no-load standby quiescent current of less than 4 µA, ensuring high efficiency and superior transient response for the entire load-current range.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM365R6、TPSM365R3、3V~65V 入力、600mA/300mA、無負荷時 IQ 4μA の同期整流降圧コンバータ・パワー・モジュール、HotRod™ QFN パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Inverting Application for the TPSM365R6 PDF | HTML 2023年 3月 14日
証明書 TPSM365R6RDNR EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 1月 11日
証明書 TPSM365R6V3EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM365R6EVM User’s Guide PDF | HTML 2022年 12月 21日
機能安全情報 TPSM365R6 and TPSM365R3 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 10月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM365R6FEVM User’s Guide PDF | HTML 2022年 9月 29日
証明書 TPSM365R6FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 2日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM365R6EVM — TPSM365R6 3V ~ 65V 入力、0.6A 出力、パワー・モジュールの評価ボード

TPSM365R6 評価ボード (EVM) を使用すると、最大 65V の広い入力電圧範囲に対応し、最大 0.6A の負荷電流を供給できる同期整流降圧 DC/DC モジュールである TPSM365R6 を評価できます この評価基板 (EVM) は、選択可能な幅広い出力電圧とスイッチング周波数に合わせて構成できます。この評価基板 (EVM) は、開発ユーザーが最終アプリケーションの回路レイアウトと設計を検討する際の例としても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 3V ~ 65V 入力、0.6A 出力、パワー・モジュールの評価ボード

TPSM365R6V3 評価ボード (EVM) を使用すると、最大 65V の広い入力電圧範囲に対応し、最大 0.6A の負荷電流を供給できる同期整流降圧 DC/DC モジュールである TPSM365R6 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、FPWM モードで動作します。この評価基板 (EVM) は、多様な範囲から選択できる出力電圧とスイッチング周波数に合わせて構成することができます。この評価基板 (EVM) は、開発ユーザーが最終アプリケーションの回路レイアウトと設計を検討する際の例としても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM365R6 PSpice Encrypted Transient Model

SNVMCB3.ZIP (135 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP41115 — 240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10 ~ 12セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C および USB パワー デリバリ (PD) チャージャであり、電動自転車、大容量パワー バンク、ポータブル電源ステーションなどのアプリケーションに適しています。このデザインは、USB PD3.1 コントローラ TPS26750 と 48V 拡張電力範囲 (ERP) USB ポート プロテクタ TPD4S480 を、4 スイッチ昇降圧コントローラである BQ25756 と共に採用しており、240W の電力供給能力を持つ USB PD3.1 機能を十分に実現できます。PD (パワー デリバリ) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010042 — 400W GaN ベース MPPT 充電コントローラと電力オプティマイザのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力オプティマイザとして将来使用できる 12V および 24V のバッテリ用の最大電力点追従 (MPPT) ソーラー充電コントローラです。この小型のリファレンス デザインは、小および中電力のソーラー充電器の設計を対象としたもので、15V ~ 60V のソーラー パネル モジュールと、12V または 24V のバッテリで動作し、16A を超える出力電流を供給可能です。この設計は降圧コンバータを使用して、パネルの電圧をバッテリの電圧へと降圧します。マイコン ユニット (MCU) を使用して、ドライバ内蔵のハーフブリッジ電力段を制御します。マイコンは「山登り」 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010268 — ローサイド MOSFET 制御機能搭載、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のバッテリ パック モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、セル電圧精度が高い、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のリチウムイオンまたはリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ パック設計を提示します。この設計では、各セルの電圧、パックの電流、セル、MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の温度を高精度で監視し、リチウムイオンと LiFePO4 のバッテリ パックを、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電時と放電時の過電流、放電時短絡の状態から保護します。この製品は、ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを採用し、オンとオフの強力な駆動能力を確保しています。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RDN) 11 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ