TPSM560R6HEVM
TPSM560R6H 4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 16V、1.5A 出力、パワー モジュールの評価基板
TPSM560R6HEVM
概要
TPSM560R6HEVM 評価基板(EVM)は、TPSM560R6H パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.2V ~ 60V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM560R6H の動作を簡単に評価できます。
特長
- 4.2V ~ 60V の入力電圧範囲
- 最大 600mA の出力電流
- 1V ~ 16V の出力電圧範囲
- 5mm x 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM560R6HEVM — TPSM560R6H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module
TPSM560R6HEVM — TPSM560R6H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPSM560R6HEVM | PDF | HTML | 2021/07/06 |