データシート
TPSM560R6H
- 機能安全対応
- 5.0mm × 5.5mm × 4.0mm の Enhanced HotRod™ QFN
- 優れた熱性能:85℃でエアフローなしのとき、最大 9.6W の出力
- 標準的なフットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 広い入力電圧範囲:4.2V~60V
- 最大 66V の入力電圧過渡保護
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~+125℃
- 1MHz 固定のスイッチング周波数
- FPWM 動作モード
- 超低 EMI 要件に最適化
- シールド付きインダクタと高周波バイパス・コンデンサを内蔵
- EN55011 EMI 規格に準拠
- 非スイッチング時の静止電流:26µA
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
- ループ補償またはブートストラップ部品が不要
- ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH Power Designer により、TPSM560R6H を使用するカスタム設計を作成
TPSM560R6H 電源モジュールは、60V 入力の降圧型 DC/DC コンバータとパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動素子を、放熱特性の優れた QFN パッケージに統合した高集積 600mA 電源ソリューションです。5.0mm x 5.5mm x 4.0mm の 15 ピン QFN パッケージに Enhanced HotRod QFN テクノロジを採用し、熱性能の強化、小さなフットプリント、低 EMI を実現しています。1 つの大型サーマル・パッドを搭載し、パッケージのすべてのピンに外周からアクセスできるため、レイアウトが単純で製造時の扱いも簡単です。
TPSM560R6H は、1.0V~16V と広い調整可能な出力電圧範囲を持つコンパクトで使いやすいパワー・モジュールです。ソリューション全体に必要な外付け部品はわずか 4 つであり、設計プロセスではループ補償と磁気部品選択は不要です。パワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、TPSM560R6H は広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。5.0mm × 5.5mm のパッケージは、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM560R6H、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、60V 入力、1V~16V 出力、600mA パワー・モジュール データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 3月 3日 |
| EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPSM560R6HEVM | PDF | HTML | 2021年 7月 6日 | |||
| 証明書 | TPSM560R6HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 4月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM560R6HEVM — TPSM560R6H 4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 16V、1.5A 出力、パワー モジュールの評価基板
TPSM560R6HEVM 評価基板(EVM)は、TPSM560R6H パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.2V ~ 60V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM560R6H の動作を簡単に評価できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-010255 — ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、6 個の高速スイッチング GaN FET を使用し、ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、高効率、320VDC 入力、3 相電力段を提示します。また、高温側のマイコン制御機能も搭載しており、特にモーター内蔵サーボ ドライブやロボット アプリケーションに適しています。絶縁型デルタ シグマ変調器を使用して、高精度の相電流センシングを実現します。非絶縁型で小型フォーム ファクタのデルタ シグマ変調器を使用して DC リンク電圧を測定するほか、アナログ位相電圧フィードバック オプションを搭載しているため、InstaSPIN-FOC™ (...)
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| B3QFN (RDA) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。