TPSM5D1806EVM

4.5-V~15-V入力、デュアル0.5-V~5.5-V、6-A出力、パワー モジュール評価ボード

TPSM5D1806EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM5D1806EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5D1806 パワー モジュールを 2 個の 6A 出力、または組み合わせて 12A のシングル出力にしたときの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 15V です。出力電圧の範囲は、0.5V ~ 5.5V です。この評価ボードを使用すると、TPSM5D1806 の動作を簡単に評価できます。

特長
  • 4.5V ~ 15V の入力電圧範囲
  • 1 個のデバイスでデュアル出力、または 1 個のデバイスで並列出力
  • 0.5V ~ 5.5V の出力電圧範囲
  • 8mm x 5.5mm の QFN パッケージ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM5D1806 4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー モジュール TPSM5D1806E -55℃ の動作温度、4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM5D1806EVM — 4.5V ~ 16V 入力、デュアル 0.5V ~ 5.5V、6A 出力パワー・モジュールの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM5D1806EVM 4.5V ~ 16V 入力、デュアル 0.5V ~ 5.5V、6A 出力パワー・モジュールの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM5D1806 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/04/23
証明書 TPSM5D1806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/05/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。