TPSM63606EVM
TPSM63606 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、6A 出力、パワー モジュールの評価基板
TPSM63606EVM
概要
TPSM63606EVM と TPSM63606SEVM は高密度の評価基板 (EVM) であり、36V、6A の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールである TPSM63606 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 3V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。この評価基板 (EVM) の「S」バージョンは、EMI (電磁干渉) を低減する目的で疑似ランダム スペクトラム拡散機能 (PRSS) を搭載しています。このパワー モジュールは、EMI (電磁干渉) 特性の改善、高効率、高信頼性を重視し、先進的なパッケージとピン配置を採用した設計です。障害条件発生時にレギュレータの保護を改善するための各種保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護 (OCP)、サーマル シャットダウンを搭載しています。オープン ドレインの PGOOD インジケータ、高精度イネーブル、外部バイアス オプション、RT 抵抗で調整可能なスイッチング周波数、SYNC IN (同期入力) 機能も搭載しています。
特長
- 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
- 5V のデフォルト出力電圧 (ジャンパで 1.8V、2.5V、3.3V、12V のいずれかに調整可能)
- 最大 6A の出力電流
- 1MHz のデフォルト スイッチング周波数 (ジャンパで 500kHz、750kHz、1.5MHz、2MHz のいずれかに調整可能)
- CISPR 32 Class B の伝導型電磁波に対応できるよう、入力 EMI フィルタを搭載
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション フットプリント
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM63606EVM — TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module
TPSM63606EVM — TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module
評価ボード
TPSM63606SEVM — TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum
TPSM63606SEVM — TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPSM63606SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/26 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPSM63606EVM and TPSM63606SEVM Evaluation Module User’s Guide | PDF | HTML | 2021/09/29 | |||
| 証明書 | TPSM63606EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/09/02 |