TPSM63606
- 機能安全対応
- 用途の広い 36VIN、6AOUT 同期整流式降圧モジュール
- MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
- 出力電圧を調整可能 1V~ 16V
- 5.0mm × 5.5mm × 4mm のオーバーモールド・パッケージ
- –40℃~125℃の接合部温度範囲
- 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
- 負電圧出力に対応可能
- 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
- 95% 以上のピーク効率
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
- 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
- デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ・パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
- スペクトラム拡散変調 (S サフィックス)
- 抵抗により調整可能なスイッチ・ノードのスルーレート
- CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
- スケーラブルな電源に好適
- TPSM63604 (36V、4A) とピン互換
- 堅牢な設計のための本質的な保護機能
- 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
- 過電流およびサーマル・シャットダウン保護機能
- WEBENCH Power Designer により、 TPSM63606 を使用するカスタム設計を作成
同期整流式降圧モジュール・ファミリから派生した TPSM63606 は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を Enhanced HotRod™ QFN パッケージに実装した高集積 36V、 6A DC/DC ソリューションです。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きな 4 つのサーマル・パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。
出力電圧が 1V~ 16V であるため、 TPSM63606 は小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう設計されています。このトータル・ソリューションを使用すると、外付け部品はわずか 4 個で済み、設計プロセスで磁気および補償のための部品選択も不要です。
TPSM63606 モジュールは、スペースが制約される用途での小型化と簡素化をめざして設計されているだけでなく、堅牢性の高い性能を実現するためのさまざまな機能を備えています。その例としては、可変入力電圧 UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル、抵抗を使ってプログラム可能なスイッチ・ノードのスルーレート および拡散スペクトラム・オプションによる EMI 改善、内蔵 VCC、ブートストラップおよび入力コンデンサによる信頼性向上と高密度化、全負荷電流範囲にわたって一定のスイッチング周波数、シーケンシング、障害保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータがあります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM63606 高密度、3V~36V 入力、1V~16V 出力、6A 同期整流式降圧 DC/DC パワー・モジュール、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 7日 |
| アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck | PDF | HTML | 2023年 8月 16日 | |||
| 機能安全情報 | TPSM63606 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 2月 18日 | |||
| 証明書 | TPSM63606SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 26日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPSM63606EVM and TPSM63606SEVM Evaluation Module User’s Guide | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 | |||
| 証明書 | TPSM63606EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 9月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM63606EVM — TPSM63606 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、6A 出力、パワー モジュールの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| B3QFN (RDL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。