TPSM82480EVM-002

TPSM82480 5.5-V 入力、6-A、インダクタ内蔵降圧コンバータの評価基板

TPSM82480EVM-002

ご注文はこちら

概要

TPSM82480EVM-BSR002 評価基板 (EVM) は、TPSM82480 の動作と機能を簡単に評価およびテストできるように設計されています。この EVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 6A の出力電流を供給します。TPSM82480 はインダクタを内蔵した小型の 7.9 x 3.6 mm² のMOP パッケージで出荷されます。

特長
  • デュアル位相電流モード トポロジ
  • 6A の出力電流
  • 出力電圧精度 ±1% (PWMモード)
  • 位相シフト動作
  • 調整可能なソフト スタート
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM82480 PG (パワー グッド) と MODE と VSEL (電圧選択) の各オプションが使用可能、6A、5.5V 入力、降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 インダクタ統合型、5.5V 入力、6A 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM82480EVM-002 TPSM82480 インダクタ統合型、5.5V 入力、6A 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC751.ZIP (412 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM82480EVM-002 Evaluation Module 2017/08/02
証明書 TPSM82480EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。